12Vオプションを備えた非常に経済的なスイッチングレギュレータシリーズ

R-78E-1.0
RECOM は、TO-220リニアレギュレータ互換12Vオプションを持つ、非常に効率的で経済的なスイッチングレギュレータのR-78Eシリーズを製品ポートフォリオに追加しました。

RECOMは、ディスクリートTO-220パッケージのリニアレギュレータを78シリーズに置き換えるべく、高効率スイッチングレギュレータモジュールを広く推進および製造した業界初の企業です。R-78Eシリーズは、R-78シリーズのコスト重視アプリケーション向け廉価版として作られました。パフォーマンスを損なうことなく、高信頼性、廉価なスイッチングレギュレータです。91%もの高効率で3.3V、5Vに対応し、12V出力製品も新たにリリースされました。85℃で0.6A供給時、定格出力電流が1A連続/2Aピークで周囲温度最大60℃の条件下でも追加のヒートシンクは不要です。入力範囲は最大28Vです。

R-78Eシリーズは、競合他製品よりも損失が約30%低く、より低温での作動と高信頼性とともに、「パルススキップ」モードは軽負荷まで高効率を維持します。また、市場に出ている他の製品よりも伝導および放射ノイズがはるかに低く、小さなLC入力フィルターのみでEN 55032クラスAまたはBのエミッション制限に準拠します。R-78Eシリーズのサイズは11.6 x 8.5 x 10.4mm(L x W x H)です。

保護機能としては、サイクルごとの電流制限、短絡、出力過電圧制限、および突入電流を低減する自動ソフトスタートがあります。

RECOMの開発マネージャーであるSteve Robertsは次のようにコメントしています。「本部品の広い入力電圧範囲は、コスト重視の24V産業用自動車および12Vバッテリーアプリケーションに最適です。同時に、高いピーク出力電流は、リレー、センサ、IoTラジオ、オーディオ機器などへの電力供給に非常に有用です」。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
  • Efficiency up to 91%, no need for heatsinks
  • Pin-out compatible with LM78XX linears
  • Low profile (L*W*H=11.6*8.5*10.4mm)
  • Wide input range (7V - 28V)