Fortschrittliche Leistungselektronik und Stromversorgungen spielen eine Schlüsselrolle in diesen Lösungen. Hocheffiziente, leistungsstarke Stromversorgungen treiben diese Technologien voran und beschleunigen deren Verbreitung. Dies führt zu signifikanten Energieeinsparungen in Millionenhöhe und einem positiven Effekt auf Umwelt und Verbraucherkosten.
Fortschrittliche Technologien für eine nachhaltige Zukunft
LEDs benötigen hocheffiziente Treiber, um eine maximale Leistung zu niedrigen Kosten zu erzielen. Schlecht konzipierte Treiber beeinträchtigen dieses Ziel. RECOM hat zuverlässige Konstantstrom- und Konstantspannungstreiber entwickelt, die die LED-Effizienz optimieren und die Beleuchtungsindustrie voranbringen. RECOM
AC/DC- und DC/DC-LED-Treiber haben dazu beigetragen, weltweit Millionen kWh Strom einzusparen und Millionen Tonnen CO₂-Emissionen zu vermeiden.
Bisher haben viele Hersteller von AC/DC-Adaptern und Ladegeräten die Volllast-Effizienz hervorgehoben, jedoch die schlechten Werte bei niedriger oder keiner Last kaum berücksichtigt. Dementsprechend verschwenden Millionen von
AC/DC-Stromversorgungen im Standby-Modus Energie und verursachen einen zusätzlichen Verbrauch von 5% bis 10% des gesamten Strombedarfs des Geräts. Da ein durchschnittlicher Haushalt heute über 40 netzbetriebene Geräte besitzt, sind diese Verluste enorm. Als Reaktion darauf haben Regulierungsbehörden Standards für Standby- und Volllastverluste eingeführt.
Energy Efficiency Regulations for External Power Supplies:
- Energy Star: ≤ 0.30 W (≤ 10W), ≤ 0.5 W (≤ 250W)
- China Energy Conservation Program: ≤ 0.30 W (≤ 10W), ≤ 0.5 W (≤ 250W)
- EU EcoDesign (ErP): ≤ 0.30 W (non-PFC), ≤ 0.5 W (PFC)
- Australia Energy Efficiency: ≤ 0.5 W (≤ 180W)
Externe Ladegeräte haben noch strengere Grenzwerte (0,075 W für ≤ 50 W, 0,15 W für ≤ 250 W), da sie meist dauerhaft angeschlossen bleiben. AC/DC-Stromversorgungen müssen über den gesamten Lastbereich hinweg effizient arbeiten – auch im Leerlauf. RECOM hat dieses Problem erkannt und AC/DC-Stromversorgungen entwickelt, die speziell auf eine hohe Effizienz bei geringer und keiner Last ausgelegt sind.
Umstieg auf erneuerbare Energien
Erneuerbare Energiequellen wie Wind, Solar, Wasserkraft, Erdwärme und Biomasse haben in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Die Kombination aus hocheffizienter Leistungselektronik mit hoher Leistungsdichte und sinkenden Kosten hat die Einführung erneuerbarer Energien beschleunigt.
Laut IEA erreichten erneuerbare Energien im Jahr 2021 einen Rekordanteil von 30% an der weltweiten Stromerzeugung. Dennoch stammen 70% der globalen Elektrizität immer noch aus fossilen Brennstoffen.
Daher ist der weitere Ausbau erneuerbarer Energien wichtiger denn je. Trotz gesunkener Preise für PV-Module und Windturbinen werden leistungsstarke,
kostengünstige Stromversorgungen – insbesondere DC/AC-Wechselrichter und DC/DC-Wandler – benötigt, um diesen Wandel zu beschleunigen. RECOM steht an vorderster Front dieser Entwicklung und bietet effiziente Wechselrichter und Wandler an, die sich nahtlos in intelligente Netze und erneuerbare Energiequellen integrieren lassen.
Elektrifizierung des Verkehrs
Der
Verkehrssektor spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von CO₂-Emissionen. Durch den Umstieg auf elektrisch betriebene Fahrzeuge können die Emissionen drastisch gesenkt und die Luftqualität verbessert werden. Die Automobilindustrie setzt zunehmend auf
E-Mobilität und ersetzt Verbrennungsmotoren durch Elektrofahrzeuge (EVs). Beispiele hierfür sind:
- GM investiert 2,2 Milliarden US-Dollar, um eine vollelektrische Zukunft zu ermöglichen.
- Ford baut in Tennessee und Kentucky zwei neue, umweltfreundliche Produktionsstätten für elektrische F-Serie Trucks und Batterien.
- Tesla steigert den Absatz seiner Elektrofahrzeuge aufgrund steigender Benzinpreise und globaler Marktveränderungen.
Regierungen weltweit unterstützen diesen Wandel. Die EU plant ein Verbot neuer fossil betriebener Fahrzeuge bis 2035. In den USA umfasst das 1,75 Billionen US-Dollar schwere Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden:
- Steuergutschriften bis zu 12.500 US-Dollar pro EV.
- 7,5 Milliarden US-Dollar für den Ausbau der Ladeinfrastruktur.
Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge benötigen hochwertige Traktionswechselrichter und DC/DC-Wandler, die kompakt, effizient und robust sind. RECOM bietet innovative Lösungen für EV-Ladestationen, Antriebsstränge und Energieverwaltungssysteme.
Gebäude und Industrieanlagen
Laut Forrester Consulting verursachen gewerbliche, industrielle und staatliche Gebäude rund 40% der globalen Emissionen. Während die Dekarbonisierung in diesem Bereich nur langsam voranschreitet, gibt es bereits bedeutende Fortschritte durch den Einsatz energieeffizienter Technologien und den Umstieg auf 100% erneuerbare Energien.
Um den Anforderungen von Smart-Building-Anwendungen gerecht zu werden, hat RECOM die
niedrigleistungsfähige RAC-Serie erweitert und kosteneffiziente, haushaltszertifizierte AC/DC-Stromversorgungen entwickelt.
Der weltweite Übergang zur CO₂-Reduzierung gewinnt an Dynamik, doch Leistungselektronik bleibt der entscheidende Faktor. Die kontinuierliche Entwicklung hochmoderner Stromversorgungslösungen wird die Einführung von LEDs, erneuerbaren Energien und E-Mobilität weiter beschleunigen und gleichzeitig Gebäude, Rechenzentren und industrielle Anlagen nachhaltiger machen. RECOM ist bereit, diesen Wandel mit innovativen Stromversorgungen für LEDs, erneuerbaren Energien, E-Mobilität, Smart Buildings, Rechenzentren und industriellen Anwendungen weltweit zu unterstützen.