1.1”x 0.9” AC/DC-Wandler liefert 3W

RECOMs RAC03-K-Serie
Mit dem RAC03-K führt RECOM die kleinste 3-Watt-Lösung auf dem Markt ein. Dieser vielseitige Wandler kann wegen der vollständigen Zertifizierung für ITE und Haushalts-Standards in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.

Mit einer kompakten Größe von 6,5 cm² liefern diese Module 3 Watt Ausgangsleistung von -40°C bis 60°C sowie 2 Watt bis zu 80°C Umgebungstemperatur. Trotz einer so großen Leistungsdichte und geringen Größe ist die Baureihe RAC03-K eine vollständige Lösung, welche den Betrieb im Ecodesign Lot 6 Standby-Modus für weltweite Anwendungen bei Automatisierung, Industrie 4.0, IoT, Haushalt und Heim-Automatisierung unterstützt. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 85 bis 264V AC und internationalen Sicherheitszertifizierungen für Industrie-, heimische, ITE- und Haushaltsanwendungen gehören sie zu den vielseitigsten Stromwandler-Modulen auf dem Markt. Wegen ihrer verstärkten Class II Installationseinstufung und ihres sehr großen Spielraums bezüglich der Compliance zur Class B Störeinstufung ohne externe Bauelemente sind das die am einfachsten einzusetzenden modularen Spannungswandler. Muster und OEM-Preise sind von allen autorisierten Händlern sowie direkt von RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3 W, Single Output
Fokus
  • JEDEC-reflow solder-able construction
  • Standby mode optimized (Ecodesign Lot 6)
  • Full load rating from 85 to 265Vac
  • -40 to +80°C rated operating temperature