1.1”x 0.9” 크기의 3와트 AC/DC

RECOM RAC03-K 시리즈
RECOM은 시중에서 가장 작은 3와트 솔루션인 RAC03-K를 출시합니다. 이 컨버터는 ITE 및 가정용 표준에 대한 완벽한 인증을 받은 제품이므로 다양한 분야에 사용할 수 있습니다.

컴팩트한 1.1”x 0.9” 공간을 차지하지만, 이 모듈은 -40°C~60°C의 온도 범위에서는 3W까지, 최대 80°C의 온도에서는 2W 까지의 출력 파워를 전달합니다. 이처럼 높은 전력 밀도와 작은 설치 공간을 차지함에도 불구하고 RAC03-K 시리즈는 전 세계의 모든 자동화, 산업 4.0, IoT, 가정용 및 홈오토메이션 분야에 필요한 에코 디자인 Lot 6 대기 모드 운영을 지원하는 완벽한 솔루션입니다. 이 모듈은 85~264VAC의 입력 전압 범위 그리고 산업, ITE 및 가정 분야에 적용하기 위한 국제 안전 인증을 갖추고 있는 가장 다재다능한 파워 모듈 중에 하나입니다. 또한 강화된 클래스 II 설치 등급 모듈이며 클래스 B 방출 조건을 외부 구성 요소 추가 없이도 여유 있게 맞출 수 있으므로 모든 산업 분야에 적용하기 쉽고 적합한 모듈식 파워 솔루션입니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 받으실 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Focus
  • JEDEC-reflow solder-able construction
  • Standby mode optimized (Ecodesign Lot 6)
  • Full load rating from 85 to 265Vac
  • -40 to +80°C rated operating temperature