Neue 3W DC/DC-Wandler Serie

RECOM RSH3-Serie
Wir haben unser DC/DC-Wandler Portfolio um eine 3 Watt SMD Ausführung der isolierten RSH-Baureihe mit großem Eingangsspannungsbereich erweitert.

Der RECOM DC/DC-Wandler RSH3 ergänzt die erfolgreiche Baureihe RSH2 mit vollständig geregelten, störungsarmen und isolierten 3W-Ausgängen in einem SMD-Gehäuse. Die Baureihe verfügt über Eingänge mit nominal 12V (9-18V) und 24V (18-36V), die für batterie- oder busbetriebene Systeme nützlich sind. Ausgänge gibt es mit 5V, 12V, 15V, 24V, +/−12V sowie +/−15V. Die Bauelemente haben einen Kurzschluss- und Überstromschutz und erfüllen mit einem einfachen externen Filter die Grenzwerte der Klasse A oder B bezüglich Eingangsstörungen. Es ist keine Mindestlast erforderlich und standardmäßig die Ein-/Aus-Steuerung vorhanden.

Die RSH3 Serie arbeitet von -40°C bis über 80°C ohne Leistungsminderung. Daher sind die Produkte für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Mess- und Prüftechnik sowie dem Transportwesen geeignet. Die Isolationsklassifizierung beträgt 2kVDC/60s (optional 3kVDC/60s) mit Zertifizierung UL/IEC/EN 62368-1. Die Bauteile sind RoHS-2-konform. Die kompakte DIP14-SMD Serie Wandler ist in Tube- oder Tape-and-Reel-Verpackungen erhältlich. Die Bauelemente können unter Verwendung von branchenüblichen JEDEC-Profilen im IR-Ofen oder im Dampfphasen-Reflow gelötet werden.

Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager bei RECOM, bemerkt dazu: “Die SMD Baureihe RSH3 baut auf dem Erfolg unserer 2W-Ausführung auf und bietet zusätzliche Leistung für isolierte On-Board-DC-Schienen in netz- und batteriebetriebenen Geräten. RSH3 wird auch in der Erdschleifenisolation für industrielle Sensoren und Buskommunikationsnetzwerke Verwendung finden.“

Die Baureihe RSH3 ist über alle autorisierten RECOM-Händler erhältlich oder kann direkt vom Hersteller bezogen werden.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 3 W, SMD RSH3 Series
Fokus
  • 3W power in compact SMD package
  • Operating temperature from -40°C to +81°C with no derating
  • 2kVDC or 3kVDC/1minute isolation voltage
  • IEC/EN/UL62368 3rd Edition certified