DC/DC 컨버터 범위가 3W까지 확장되었습니다.

RECOM RSH3 series
RECOM은 입력 범위가 넓고 표면 장착형인 RSH 시리즈 절연형 DC/DC 컨버터 범위를 3W 버전까지 확장했습니다.

RECOM RSH3는 표면 장착형, 레귤레이티드, 낮은 노이즈 및 아이솔레이트된 3W 출력의 성공적인 RSH2 시리즈에 추가된 DC/DC 컨버터입니다. 이 시리즈는 공칭 입력 범위는 배터리 또는 버스 구동 시스템에 유용한 12V(9~18V) 및 24V(18~36V)이며, 사용 가능한 출력은 5V, 12V, 15V, 24V, +/-12V 및 +/-15V입니다. 단락 및 과전류 보호 기능을 갖추고 있으며 간단한 외부 필터로 추가로 EN 55032 등급 A 또는 B 입력 노이즈 한도를 충족합니다. 최소 부하가 필요하지 않으며 ON/OFF 컨트롤이 표준입니다.

RSH3 시리즈는 디레이팅 없이 -40°C에서 80°C 이상까지 동작하므로 까다로운 산업, 테스트 및 측정, 운송 용도에 적합합니다. 절연 등급은 2kVDC/60s (선택적으로 3kVDC/60s)이며 UL/IEC/EN 62368-1 인증을 받았습니다. 이 컨버터는 RoHS-3을 준수합니다. RSH3 시리즈는 소형 경량 DIP14 SMD 케이스로 제공되며 튜브 또는 테이프 앤 릴 패키징으로 제공됩니다. 납땜은 업계 표준 JEDEC 프로파일을 사용하여 IR-오븐 또는 리플로우 납땜을 할 수 있습니다.

RECOM의 DC/DC 제품 매니저인 Matthew Dauterive에 따르면 "표면 마운트 RSH3 시리즈는 2W 버전의 성공을 기반으로 설계되었으며 메인 및 배터리 전원 장비에서 분리된 온보드 DC 레일을 위한 추가적인 전력을 제공합니다. RSH3는 산업용 센서와 버스 통신 네트워크를 위한 접지 루프 격리에도 사용될 것입니다."라고 합니다.

RSH3 시리즈는 모든 공인 RECOM 대리점을 통해 구입하거나 제조업체에 직접 문의하여 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 3 W, SMD RSH3 Series
Focus
  • 3W power in compact SMD package
  • Operating temperature from -40°C to +81°C with no derating
  • 2kVDC or 3kVDC/1minute isolation voltage
  • IEC/EN/UL62368 3rd Edition certified