3W拡大出力のDC/DCコンバータを発表

RECOM RSH3 series
RECOMは、DC/DCコンバータのラインナップを拡充し、広い入力範囲を持つ表面実装型3W出力の絶縁型RSHシリーズを発表しました。

RECOM RSH3は、好評のRSH2シリーズに追加されたDC/DCコンバータで、完全にレギュレートされた低ノイズの絶縁型3W出力を表面実装パッケージで実現しています。公称入力は12V(9-18V)と24V(18-36V)で、バッテリーやバスパワーシステムに適しており、5V、12V、15V、24V、+/-12V、+/-15Vの出力が可能です。短絡・過電流保護機能を備え、簡単な外付けフィルターで入力ノイズのEN 55032クラスAまたはBに適合します。最小負荷は不要で、オン/オフ制御を標準装備しています。

RSH3シリーズは、-40℃から80℃以上までディレーティングなしで動作するため、要求の厳しい産業用、試験・計測用、および輸送用アプリケーションに適しています。 絶縁定格は2kVDC/60s(オプションで3kVDC/60s)で、UL/IEC/EN 62368-1認証を取得しています。また、部品はRoHS-3に対応しています。 RSH3シリーズは、コンパクトで軽量なDIP14 SMDケースに収められており、チューブまたはテープ&リールのパッケージで提供されます。また、業界標準のJEDECプロファイルを用いて、IRオーブンまたは気相リフローによるはんだ付けが可能です。

RECOM社のDC/DCプロダクトマネージャーであるMatthew Dauteriveは、「表面実装型のRSH3シリーズは、2Wバージョンの成功を受けて、主電源やバッテリー駆動機器の絶縁されたオンボードDCレールに追加の電力を提供します。RSH3は、産業用センサーやバスコミュニケーションネットワークのグラウンド・ループアイソレーションにも使用されるでしょう」とコメントしています。

RSH3シリーズは、RECOM社の正規代理店で販売されているほか、メーカーに直接お問い合わせいただくことも可能です。
アプリケーション
  Series
1 DC/DC, 3 W, SMD RSH3 Series
Focus
  • 3W power in compact SMD package
  • Operating temperature from -40°C to +81°C with no derating
  • 2kVDC or 3kVDC/1minute isolation voltage
  • IEC/EN/UL62368 3rd Edition certified