工业用大功率转换器

典型的现代化工业过程需要采用各种电源转换设备,包括大功率 AC/DC 和 DC/DC 转换器、电池充电器/调节器以及功率因数校正前端。RECOM Power Systems 作为定制解决方案的专家,在单相和三相电池充电器制造领域拥有丰富的经验,可提供优质、可靠的电池充电器产品。其输出功率从 3.2kW 到 11kW,甚至更高的级联产品。

电池调节功能可以包括在充电器之内,独立的功率因数校正“前端”的额定功率最高可达 4 kW。有些产品可双向工作,以实现电荷平衡。此外,还提供一系列 250W DC/AC 逆变器。以下设计特意以平台解决方案形式开发,便于 RECOM 快速、轻松、经济地对这些解决方案进行修改,从而满足各种客户需求。

工业 AC/DC 转换器

工业级电源的特点在于输入电压范围宽、不受电源变化的影响、具备强大的抗冲击和抗振动能力,并符合 IEC EN UL 62368 标准。对于 3W 至 20W 的低功率应用,通常使用 PCB 安装式转换器,如 RAC04-K/277、RAC04NE-K/277、RAC05-K/480、RAC10-K/277、RAC15-K/480、RAC20-K、RAC20NE-K/277 和 RAC25-K/480。对于 40W 至 550W 的高功率应用,可以选择机箱安装式转换器,如 RACM40-K、RACM60-K、RACM90-K、RACM230-G、RACM550-G、RACM1200-V 和 RACM3000-M 等。肮脏、潮湿或多尘的工业环境通常需要无风扇运行,而所有这些转换器产品都可以在高温环境下提供有效功率而无需强制风冷,而功率更高的 230W、550W、1200W 和 3000W 型号仅需基板冷却即可运行。无需额外滤波器元件即可满足工业 EMC 标准。

单相 RACPRO1-S 系列电源专为高要求工业应用打造,输出功率涵盖 120W、240W 和 480W。凭借高效率、宽输入电压范围及最高 150% 的功率提升功能,该系列电源可确保电机控制、传感器与可编程逻辑控制器(PLC)系统稳定工作。该系列电源具备防反流特性,在 -40°C 至 +60°C 温度区间内,仅依靠自然对流冷却就能实现满功率输出。其纤细的 DIN 导轨式设计(导轨安装设计)既能节省配电柜空间,又能简化安装操作。

RACPRO1-Txxx 是一款紧凑型高功率密度三相 DIN 导轨安装电源,专为要求严苛的工业自动化领域应用而设计,具有高达 6kVAC 的扩展主电源输入浪涌抗扰度、增强隔离和可靠的内部滤波器,可实现较长的使用寿命。输入电压支持三相交流电或 450-850V 直流电。RACPRO1-Txx 电源可直接并联,为重型工厂自动化或组装线机器人等要求严苛的工业应用提供更多直流电源。480W 和 960W 型号还配备充电模式开关,可直接为关键工业系统中电池备份系统的 24V 或 48V 电池充电。通过 RACPRO1-4SP e-fuse 模块可将直流输出安全分配到多个系统中,从而对每个输出通道进行单独的电流限制和保护。

RECOM 可提供三相交流输入电池充电器,其额定功率为 3.2kW(RMOC3200 系列)和 5kW(RMOC5000 系列),级联时最高功率可达 20kW。RMOC3200 系列还可在最高 800V 的直流输入电压下工作。两个系列的输出均适用于 24VDC 至 110VDC(且均在 36/48/72/96 之间)的应用。SD2800 系列是一款独特的转换器,其在标称电压为 44V 或 24V 的三相交流输入电压下工作,输出电压分别为 28VDC 或 14VDC,功率分别为 2.8kW 和 1.4kW。该产品还提供在直流输入下工作的型号,标称输入电压为 44V、48V、60V 或 80V。

SAB10000 系列可在三相交流输入(20VDC 输出)或 600VDC 标称输入电压(24VDC 输出)下以 10 kW 的功率为电池充电,但同时也支持双向工作,确保电池电荷可以返回到交流电源或可选的直流电源端,用于能量平衡应用。模块化独立功率因数校正“前端”可输出 800W,1600W 和 3200W(单相交流输入)功率和 4kW(三相交流输入)功率。这些产品可提供采用 19” 机架安装、开放式框架或机箱安装的型号,也可根据客户要求定制。
系列 类型 描述
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA1000-CB
SA1000-CB
新
1000W 1AC/DC Battery Charger for Industrial Applications
SA3206
SA3206
新
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA4509
新
4,5kW Medical 1AC/DC with adjustable HV-Output
SAB6000
新
Bidirectional Battery balancer 6kW bidirectional 3AC/DC for Cell Formation / Battery charging
SQD
SQD
新
72W AC/DC and DC/DC for Railway Signaling Applications, DIN rail
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
重点
4 85 - 305 单路 12, 15, 24, 5, 9 THT, 引线
2 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
重点
15 18 - 264 单路 12, 15, 24, 5, 54 THT, 引线
3 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
重点
20 85 - 305, 90 - 460 单路, 双路 12, 24, 36, ± 12 THT, 连接器
4 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
重点
1200 80 - 264 单路 24 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 56 连接器
5 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
重点
130 85 - 264 单路 12, 15, 24, 36, 48 连接器
6 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
重点
136.8, 140 80 - 264 单路 12 ‐ 18, 22 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 54 连接器
7 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
重点
230 80 - 264 单路 11.4 ‐ 12.6, 22.8 ‐ 25.2, 34.2 ‐ 37.8, 45.6 ‐ 50.4, 51.3 ‐ 56 连接器
8 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
重点
30 85 - 305 单路, 双路 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 THT, 引线, 连接器, 推入式端子
9 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
重点 新
3000 90 - 264 单路 24 ‐ 28, 33 ‐ 40, 42 ‐ 53.5 连接器/螺丝端子
10 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
重点
550 80 - 264 单路 22 ‐ 26, 34 ‐ 38, 46 ‐ 50, 54 ‐ 58 连接器/螺丝端子
11 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
重点
40, 60 80 - 264, 80 - 305 单路 12, 15, 24, 36, 48, 5 连接器, PCB安装引脚
12 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
重点
600 80 - 275 单路 19.2 ‐ 28.8, 38.4 ‐ 56, 9.6 ‐ 14.4 连接器/螺丝端子
13 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
重点
90 85 - 264 单路 12, 15, 24, 36, 48 连接器
14 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
重点
120, 240 22 - 28 4 Channels 24 导轨
15 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
重点 新
9 - 56 单路 12 / 24 / 48 导轨
16 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点 新
120 85 - 277 单路 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 导轨
17 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点 新
240 85 - 277 单路 24 ‐ 29 导轨
18 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点 新
240 85 - 277 单路 12 ‐ 15, 24 ‐ 29, 48 ‐ 56 导轨
19 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点 新
480 85 - 277 单路 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 导轨
20 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
240 320 - 575 单路 24 ‐ 28 导轨
21 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
480 320 - 575 单路 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 导轨
22 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
重点
960 320 - 575 单路 24 ‐ 28, 48 ‐ 56 导轨
23 RECOM | RACA100 Series | AC/DC, 100W, Single Output
即将推出
100 90 - 264 单路 12, 24 IEC C8 Inlet/BCP Output Plug, IEC C14 Inlet/BCP Output Plug, IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug
24 RECOM | RACA150 Series | AC/DC, 150W, Single Output
即将推出
150 90 - 264 单路 12, 24 IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug
25 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
即将推出
150 80 - 305 单路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 32.4 ‐ 39.6, 43.2 ‐ 52.8 连接器
无风扇 AC/DC 电源 图像

无风扇 AC/DC 电源

工业用 DC/AC 转换器

RECOM 的 ID250 系列包括模块化 DC/AC 逆变器,其标称输入电压为 24VDC,48VDC,72VDC 或 110VDC。对于输入电压为 48V 的型号,其输出为单相 200-240VAC 或 50-156VAC。该系列经认证可用于铁路应用,同时也适用于一般工业用途。
系列 类型 描述
IAC260
IAC260
新
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65

工业用大功率 DC/DC 转换器

RECOM 的 SD1200 系列是一款 1.2kW DC/DC 转换器,其输入/输出电压可灵活选择。该系列产品经认证可用于铁路应用,同时也适用于一般工业用途,其具有五种直流输入电压范围,覆盖 16.8V 至 170V 的输入电压,在 24V,48V 或 110V 标称输入电压下分别输出三种直流电压。

SD2800 系列是一款非隔离式 2.8kW DC/DC 转换器,具有多种标称输入/输出组合。该产品还可由三相低压交流电供电。

在工业中,叉车和其他物料搬运设备往往使用额定电压为 320V 至 600V 的牵引电池。SD4000 系列板载电源可通过高压电池生成 24V 或 48V 电压,额定功率为 4kW,并且效率很高。采用 19" 机架安装的产品可以采用基板冷却或液体冷却。
系列 类型 描述
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
SD7008
SD7008
新
Battery charger 7kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
重点
3000 9 - 60 单路 0 ‐ 60 THT
2 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
重点
10 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 THT
3 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
重点
20 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15 THT
4 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
重点
30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 单路, 双路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
5 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 9 - 36 单路 5 THT
6 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
重点
5 9 - 36 单路 3.3 ‐ 15, 5 THT
7 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
重点 新
5, 6 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 21.6 ‐ 26.4, 4.5 ‐ 5.5, 8.1 ‐ 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
8 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
重点 新
5, 6 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
9 RECOM | RP100-FW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
重点 新
100 9 - 36, 18 - 75 单路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 25.2 ‐ 30.8, 4.5 ‐ 5.5, 43.2 ‐ 52.8, 48.6 ‐ 59.4 THT
10 RECOM | RP50-AW Series | DC/DC, THT, 50W
重点 新
50 9 - 36, 18 - 75 单路, 双路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 THT
11 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
重点
100 18 - 75 单路 10.8 ‐ 13.2, 4 ‐ 5.5 THT
12 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
重点
20 36 - 160 单路, 双路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 18, 21.6 ‐ 28.8, 4.5 ‐ 5.5, 4.59 ‐ 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 THT
13 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
重点
300 36 - 72 单路 16 ‐ 35 THT
14 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
重点
50 4 - 16 单路 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚)
15 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
重点
100 4 - 16 单路 0.6 ‐ 5.5 SMD (无引脚)
16 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
重点
25 2.75 - 17 单路 0.6 ‐ 12 SMD (无引脚)
17 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
200, 480 18 - 75 单路 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚
18 RECOM | RP300H-(R)W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
即将推出
300 9 - 36, 18 - 75, 40 - 160 单路 12 ‐ 16.5, 19.2 ‐ 26.4, 22.4 ‐ 30.8, 38.4 ‐ 52.8, 4 ‐ 5.5, 43.2 ‐ 59.4, 9.6 ‐ 13.2 THT
19 RECOM | RP20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 单路, 双路 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 THT

常见问题解答

In dirty, dusty, or humid industrial settings, cooling fans are the most common mechanical point of failure. Fanless power supplies use baseplate conduction to transfer waste heat directly to an external metal chassis or cold plate, ensuring high reliability and eliminating maintenance in sealed enclosures.
Three-phase DIN-rail power supplies draw power evenly across all three grid phases, reducing input current demand and line stress. They offer higher efficiency, superior surge immunity, and lower output ripple—making them ideal for heavy factory automation, robotics, and high-power PLC cabinets. RECOMs RACPRO1-T series can also operate at full power for a short time and continuously at up to 70% load with only two out of the three phases being active, giving immunity to phase dropouts.
Bidirectional power converters can both charge energy storage batteries from the AC mains and invert stored DC battery energy back into the system grid. This enables peak-shaving, regenerative braking energy capture, and grid-balancing in automated factory setups.

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人