RACPRO1 単相 AC/DC DINレール電源

RACPRO1-S DINレール AC/DC電源は、120W、240W、480Wの各モデルをラインアップし、コンパクトな筐体幅を実現しています。出力電圧調整機能、最大95%の高効率、サージ耐性を備え、工具不要の簡単取り付けが可能です。さらに、過酷な環境下でも信頼性の高い動作を提供します。
単相 DINレール電源

動画文字起こし

産業環境では、電源システムがその性能限界まで求められています。安定したDC電源を供給するだけでなく、極端な温度変化に耐え、誘導性負荷による大きな突入電流を処理し、さらに現場での保守が容易でなければなりません。

RECOM Power は、こうした要求に応えるため、RACPRO1 単相 AC/DC DINレール電源を提供しています。これらの電源は、高電力密度を実現しながら、優れた放熱性能と使いやすさを犠牲にしない設計となっています。RECOMの設計思想は、25°のエルゴノミックな端子角度により、自然な工具アクセスと高い視認性を確保し、設置時間と作業者の負担を軽減することにあります。

プッシュイン端子と工具不要のDINレール取付方式を組み合わせることで、高密度な制御盤内でも、スリムな筐体を素早く設置することが可能です。業界最高クラスの効率である最大95%を実現し、無駄な発熱を大幅に低減することで、電源本体および周辺部品の長寿命化にも貢献します。

市場最高レベルの電力密度を誇るこのシリーズは、120Wから最大480Wまでラインアップしています。 特に480Wモデルは、市場で最小かつ最軽量のDINレール電源です。モーターやソレノイド用途で発生しがちな高い起動電流に対応するため、RACPRO1は5秒間150%のパワーブーストを提供します。さらに、出力電圧可変機能やユニバーサル入力対応により、グローバル展開を容易にします。

このエコシステムは、インテリジェントe-ヒューズや冗長化モジュール によって完成されており、局所的な障害がシステム全体の停止につながるのを防ぎます。これらのアクセサリにより、DC UPS統合によるデータおよび制御バックアップ、さらには三相AC(3AC)製品群を含む、高可用性電源アーキテクチャを実現できます。高いサージ耐性と高効率を備えるこれらの電源は、再生可能エネルギーインフラや高精度産業オートメーションに最適なソリューションです。

詳細はrecom-power.com をご覧ください。
  シリーズ
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus New
  • 市場で最もコンパクトな 120W DIN レールマウント電源装置
  • 最高電力密度 500W / リットルまで・スリムデザイン(幅 28mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC
  • 最高効率 93.3% まで
2 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 39mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 力率補正機能搭載(力率>0.95)
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC
3 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 39mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • 分割 AC 入力対応(85V~132VAC 及び 170V~277VAC)
  • 最高効率 94% まで
4 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 52mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 力率補正機能搭載(力率 0.95)
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC