测量电源效率及其重要性

带有明亮发光、展示烟囱效应的印刷电路板特写
电源效率对性能和成本效益都至关重要,影响着能源使用、运行可靠性和长期节约。假设一个典型电源的运行寿命为五年,那么由于效率较低而浪费的能源将比原始电源的成本更高!

一般来说,“效率 ”是指以最少的时间、精力、能量或资源完成任务或实现目标的能力。它衡量的是如何有效地将投入(如时间、劳动力或材料)转化为产出(结果或产品)。

电源效率的重要性

电源效率对用户来说有三大重要原因。

1) 输出功率和输入功率之间的差值就是耗散的功率(主要是热量)。
  • 效率为 90% 的电源会损失 10% 的热量。
  • 效率为 95% 的电源将损失 5% 的热量,这意味着它的温度只有第一个例子的一半。
  • 效率为 97.5% 的电源将损失 2.5% 的热量,这意味着它的温度只有第一个例子的四分之一。

这说明,即使是很小的效率差异也会导致很大的运行差异。

2) 温度是影响设备可靠性的最重要因素。
  • 这是因为阿伦尼乌斯关系(Arrhenius relationship)是物理化学中反应速率与温度关系的公式。阿伦尼乌斯方程认为,温度每升高 10°C,化学反应就会翻一番。
  • 由于化学反应涉及老化、腐蚀和电应力效应,温度越高,故障越早发生。
  • 任何运行温度较低的电源通常都能延长使用寿命,这意味着有三种方法可确保较长的运行寿命:
    1. 使用额定温度较高的元件,如额定温度为 105°C 的电容器,而不是额定温度仅为 85°C 的电容器。这意味着,如果内部温度在 60°C 左右,额定温度较高的元件就有更大的余量,不会承受过大的压力。
    2. 使用允许自然对流冷却的布局,以便散热可以很容易地从设备中排出。例如,RACPRO1 系列设计有两个垂直气流通道,利用烟囱效应帮助被动冷却。此外,热敏元件(如电容器)被放置在较热元件(如变压器和晶体管)的下方,以减少它们的热应力。
    3. 高效设计,避免产生废热。

3) 高效率对于降低运行成本非常重要。
  • 效率为 94% 的 1kW 电源每年将浪费 365 × 24 × 6% = 526 kWh。
  • 效率为 96% 的 1kW电源每年浪费 365 × 24 × 4% = 350 kWh。

尽管效率仅相差 2%,但效率为 96% 的电源的耗电量将比效率为 94% 的电源少 30%!再假设一个典型电源的运行寿命为 5 年,那么由于效率较低而浪费的能源将很容易超过电源本身的成本!

测量电源效率

在测量直流-直流转换器和交流-直流转换器的效率时,需要考虑不同的因素。以下是计算效率的公式,这些差异的高度概括如下:

电源效率公式

就电源而言,效率是指电源如何有效地将输入电能(来自电源)转换为输出电能(用于负载设备),而不会以热能或其他形式的浪费形式损失能量。以百分比表示的电源效率公式如下:

效率 (%) = (输出功率/输入功率) × 100%

例如,如果一个电源从电源输入 100W,但只向负载设备输出 90W,则效率为 (90W / 100W) × 100% = 90%。

测量交流-直流转换器的效率

RACPRO1-T960/24 效率曲线
图1: RACPRO1-T960/24效率曲线
测量AC/DC 转换器的效率非常困难,因为需要一台功率分析仪来精确测量输送到转换器的实际(有效)交流功率,并对电压和电流之间的相位角 (Cos Phi) 进行补偿。此外,对于没有功率因数校正 (PFC) 的交直流转换器,任何谐波都会影响测量结果。大多数功率分析仪最多可测量到 39 次谐波(根据 IEC EN 61000-3-2 标准的规定)。不过,要获得真正精确的测量结果,必须测量 99 次谐波,并在长时间(几分钟)内求取平均值,尤其是使用脉冲跳变等低功耗待机技术的现代控制器集成电路。

应在所有不同的运行条件下(低线到高线、低负荷到满负荷)进行效率测量。无负载时的效率始终为 0%。这是因为当转换器运行时,它将消耗少量的 “内务 ”功率来运行开关电路,同时不提供输出功率(零负载电流)。这意味着电源的典型效率曲线将显示空载时的零效率。

此外,最高效率通常出现在较高负载时,但好的电源设计在 50% 或更低负载时效率几乎不会降低。此外,效率曲线与电源电压的关系不大,尽管随着交流电压的下降,输入电流会上升,从而导致一些额外的 I²R 损耗。RACPRO1 系列的效率曲线非常出色。不仅在所有负载条件下效率都与电源电压无关,而且在 30% 负载时就能达到 96% 的峰值效率,并在 100% 负载时保持稳定,从而涵盖了所有典型的工业负载条件。

最后,待机功耗也很重要,这首先是为了在设备长时间处于待机模式时节省电费,其次是为了满足欧盟和美国的功耗生态目标和立法要求。RACPRO1-T960/24 的待机功耗仅为 2W左右,尽管在负载突然需要时可以提供超过 1150 W的功率。

高性能 RACPRO1 DIN 导轨电源

为了满足最苛刻的工业应用,我们最近推出了 RACPRO1 系列 DIN 导轨电源。RACPRO1-T240, -T480, 和 -T960 的功率分别为 240、480 和 960 W(图 1)。

RACPRO1 系列: T240(左)、T480(中)和 T960(右)

图 2. RACPRO1 家族: T240(左)、T480(中)和 T960(右)

该系列电源的效率在同类电源中处于行业领先地位,功率因数校正 (PFC) > 0.9,效率分别为 94.1% (RACPRO1-T240)、95.3% (RACPRO1-T480) 和 97.1% (RACPRO1-T960)。

其他资源

RECOM AC/DC、DC/DC 和 EMC 知识手册提供了成功实施 AC/DC 电源设计所需的经验和知识。第 12 章讨论了如何降低内务功耗以及一些测量技术。

此外,RECOM 的 AC/DC 电源的能效: 生态设计法规 "是由政府或监管机构制定的一套标准和指南,旨在确保产品在整个生命周期内最大限度地减少对环境的影响。这些法规主要侧重于通过减少浪费、排放和资源消耗来提高能效和促进可持续发展。

RACPRO1 网页提供了有关这一令人振奋的新型 DIN 导轨安装式电源系列的更多信息。
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 主动浪涌电流限制功能
  • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒