3D电源封装技术(3DPP)

3DPP 播客
深入了解我们采用3D电源封装(3DPP)技术开发下一代DC/DC开关稳压器的热增强方案。



播客文稿

Jeff: 欢迎收听RECOM电源技术播客,我们将探讨全新主题与产品。我是产品主持人Jeff Deutschman。从 0.25 W到 1kW,无论是工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗级设备所需的电源,RECOM 都能为您提供全面解决方案。
本期我们将重点介绍全新系列的紧凑型表面贴装DC/DC转换器。Peter,关于这一新方向您能否为我们进一步解读?


Peter: Jeff, 提供多样化前沿表贴转换器一直是RECOM的长期目标。我们将这类新产品命名为3DPP系列。

Jeff: 听起来很新颖。3DPP具体代表什么含义?

Peter: 3D电源封装技术。本质上,我们正在采用全新的先进组装技术,以实现最小占位面积与最佳的性能表现。

Jeff: 非常出色。那么这项新组装工艺的核心理念是什么?

Peter: 我们通过将器件直接安装在引线框架上,省去了内部PCB的需求。这样能实现更紧凑的外形结构,同时有助于提升散热管理效果。

Jeff: 太棒了。那么这些转换器能做到多小的尺寸呢?

Peter: 尺寸非常精巧,Jeff。我们刚刚发布的RPX-1.0 新型开关稳压器尺寸仅为3x5 mm,高度仅1.6 mm。这款产品能输出1A电流,具有极高的功率密度。

Jeff: 令人惊叹!这尺寸已接近IC级别。但客户在使用这类产品时,是否需要担心额外的设计工作?

Peter: 完全不必担心,工程师需要投入的设计工作极少。这类转换器大多仅需搭配少量外部元器件(如电容和电阻),绝大部分核心设计工作在出厂前已完成。

Jeff: 非常出色。那么这类产品的电磁兼容性如何?

Peter: 是的,我们在内部集成了大部分滤波器,甚至包含一体化电感——这类设计在规格制定上通常颇具挑战。引线框架结构还意味着更紧凑的开关电流回路,这从本质上实现了极低的电磁干扰。

Jeff: 明白了,看来这些特性共同构成了非常可靠的解决方案。那么这类产品是否提供隔离版本呢?

Peter: 是的。我们目前提供具有5kVAC增强隔离的医疗级认证型号RxxCTxxS系列,同时即将推出适用于更广泛场景的通用版本。

Jeff: 非常好。那么非隔离型产品方面呢?

Peter: 当然,我们同时提供多款非隔离型号,例如RPM系列和RPX系列,还有许多新型号正在研发中。这些产品支持多种输入电压,并能在不同功率级别实现精准稳压。

Jeff: 产品线真丰富。这些型号有配套的评估板吗?

Peter: 问得好。我们确实为多数3DPP系列产品配备了评估板,方便工程师快速搭建原型并验证转换器在其设计中的表现。大家可以通过联系我们或访问官网来获取更多信息。

Jeff: 这确实是展示我们最新DC/DC转换器尺寸与性能的绝佳工具。Peter,非常感谢您的分享。 好了,本期 RECOM 电源技术播客就到这里。下期我们将深入探讨另一个 RECOM 主题,敬请收听。一如既往,如需样品或报价,请联系您所在区域的销售经理。我们的应用工程师随时乐意为您解答任何技术问题或需求,您也可以发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com。祝大家工作愉快,请永远记住:RECOM,启动您的产品!
  系列
1 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 输入电压为 36VDC,输出电流为 1 A
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
  • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
2 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
重点
  • 紧凑型 10.3x7.5 mm SMD 封装
  • 5 kVAC 增强隔离
  • 5 V 或 3.3 V 后调节、可选输出
  • 低 EMI 辐射
3 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
  • RPX-1.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能