使用线性电感器的RECOM DC/DC转换器可轻松满足EMC要求

使用线性电感器的RECOM DC/DC转换器可轻松满足EMC要求 新闻图片
RECOM为DC/DC转换器产品组合新增生力军,现在开始提供RLS线路电感器系列,这些系列已通过预测试,可以符合传导和辐射干扰的标准。

为了满足Class A或Class B EMC标准,通常需要在DC/DC转换器模块中增加额外的滤波组件。可以选择使用不同制造商的电感器来构建这样的EMC滤波器。虽然这些不同的电感器具有类似的技术规格,但在处理EMI频率干扰时它们之间会有明显的差异。在整个频率范围内,滤波器电路是否可以匹配DC/DC转换器的特性是一件重要的事,因此RECOM开始提供RLS系列电感器。这些电感器已经过预测试,可以跟RECOM转换器搭配以符合传导和辐射干扰的标准。许多制造商仅测试传导噪声,因为它可以不需要昂贵的EMC实验室来进行测量,但是需要测试机构的核准时,可能会因为辐射噪声而无法通过EMC。透过RECOM的解决方案,客户可以有信心通过传导和辐射EMC测试。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
  系列
1 DC/DC, SMD RLS-105 Series
  • 在 RECOM 滤波器设计中得到测试和验证
  • 符合 RoHS 标准
  • SMD
  • 100 µH
2 DC/DC, SMD RLS-126 Series
  • 在 RECOM 滤波器设计中得到测试和验证
  • 符合 RoHS 标准
  • SMD
  • 12 µH
3 DC/DC, SMD RLS-186 Series
  • 在 RECOM 滤波器设计中得到测试和验证
  • 符合 RoHS 标准
  • SMD
  • 18 µH