RECOM Power Systems拓展 RECOM 全球电源产品组合

RECOM Power Systems公司总部
凭借创新、市场拓展及技术优势,该公司提供坚固耐用的大功率解决方案,助力 RECOM 在定制化和关键任务应用领域的市场覆盖范围。

引言

RECOM Power GmbH成立于 1975 年,是全球领先的高品质电源转换产品设计与制造商。公司提供全面的产品系列,包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、开关稳压器及 LED 驱动器。

数十年来,RECOM 始终致力于追求卓越性能、可靠品质与客户满意度,在全球范围内树立了良好声誉。目前,公司持续扩大国际布局,丰富产品种类,以满足全球各行业不断变化的电源需求。

本白皮书将介绍 RECOM 的意大利子公司 ——RECOM 电力系统有限公司(RECOM Power Systems S.r.l.,简称 RPS),并重点阐述其在 RECOM 集团中的战略重要性。随着能源、交通、医疗及工业领域对大功率、高可靠性解决方案的需求不断增长,RPS 所提供的定制化、坚固耐用型电源系统,成为了 RECOM 全球产品组合的重要补充。下文将详细探讨 RPS 的起源、能力、专业优势、核心技术,以及其在 RECOM 增长战略中所扮演的角色。

RPS:起源与专业优势

RECOM 电力系统有限公司(RPS)前身为 “电力控制系统公司(Power Control Systems)”,成立于 1980 年。公司早期即专注于大功率开关技术,并迅速获得 ISO 9001 认证,从创立之初便确立了对质量管理的坚定承诺。

自成立以来,公司始终聚焦于 AC/DC 及 DC/DC转换器领域,为铁路、工业自动化、医疗、国防及能源等要求严苛的行业,提供功率高达 75kW的定制化电源解决方案。其内部研发能力与现代化计算机辅助设计(CAD)设施,助力公司快速开发定制化解决方案;而具备完整可追溯性的专用老化测试设备,则进一步强化了公司对品质的重视。最初,公司的运营基地位于意大利一座面积为 4500-5000 平方米的厂房内,通过区域分销商服务欧洲及中东市场。

2019 年,RECOM 集团收购了该公司,这是 RECOM 提升自身电源转换能力的一项战略举措。收购后,公司以 “Power Control Systems S.r.l.” 为名称运营 —— 既体现了其融入 RECOM 品牌的进程,又保留了作为大功率解决方案卓越中心的定位。2025 年 3 月,公司搬迁至意大利新建的 6500 平方米厂房,并正式更名为 “RECOM Power Systems S.r.l.(RPS)”。这一步标志着其全面融入 RECOM 集团,同时强化了 RPS 作为大功率转换技术专业厂商的品牌身份。

如今,RPS 仍持续专注于高性能AC/DC及DC/DC开关技术的研发。在设计与生产的每一个环节,公司均通过严格的测试流程与全面的可追溯性协议,彰显对品质与可靠性的一贯追求。在铁路、交通、出行、物料搬运、医疗及工业应用等需要坚固耐用型关键任务系统的行业中,RPS 的工程技术优势备受认可。凭借超过 45 年的行业经验,RPS 在大功率电子解决方案的设计与制造领域,积累了深厚的技术积淀与良好口碑。

成为 RECOM 集团的战略性新增力量

RECOM 收购 RPS 的核心目标,是扩大自身产品范围,更好地服务需要完整电源解决方案的客户。通过将 RPS 纳入其全球生态系统,RECOM 如今可提供从标准模块到完全定制化大功率系统的一站式产品选择。这种整合不仅为 RECOM 的客户简化了供应商管理流程,还让客户能够接触到更广泛的技术能力。

这一合作也为 RPS 创造了新的增长机遇。借助 RECOM 的全球分销与支持网络,RPS 已将业务拓展至德语区(德国、奥地利、瑞士,DACH 地区)、北美、印度及中国等关键市场。尽管 RPS 以定制化电源设计闻名,但其同时也支持标准产品的销售,为客户提供更高的灵活性与更多选择。RPS 深厚的设计实力与 RECOM 的全球基础设施相结合,在响应速度、规模扩展性与技术卓越性方面形成了显著优势。

定制化电源解决方案

电子工程实验室中,双显示器显示详细的印刷电路板(PCB)布局设计
图 1:RPS 提供全面的定制化电源解决方案,满足客户独特需求
RPS 致力于设计符合客户特定需求的电源解决方案,其产品组合包括:
  • 大功率AC/DC及DC/DC转换器(功率高达 75kW);
  • 复杂逆变器;
  • 功率因数校正(PFC)前端。

这些系统在设计上均注重高效能、高性能与高耐用性。

此外,RPS 在电池充电与管理解决方案领域也具备专业优势,包括可实现电力输送与能量回收双向功能的双向转换器。这类转换器既可以向负载供电(源模式),也可以从负载吸收电力(沉模式),并能根据需求实现功率流向反转。在智能电网、车辆到电网(V2G)系统等现代应用中,这一功能的重要性日益凸显。

RPS 的核心优势之一是其基于平台的设计方法:并非每个项目都从零开始,而是在经过验证的设计平台基础上进行快速定制。这种方法在缩短开发周期的同时,仍能保持高标准的产品品质。

RPS 的所有产品均实现 100% 元器件可追溯,并经过主动老化测试。这一流程确保了产品在严苛环境下的稳定运行,且符合严格的法规标准。此外,所有 RPS 系统均在欧盟(EU)境内设计与制造,这一特点进一步强化了 RECOM 在可靠性、可追溯性与长期供货稳定性方面的承诺。

目标行业

RPS 服务于多个行业,每个行业对安全、耐用性与性能均有独特要求:

交通行业

RPS 为铁路机车车辆、电动巴士、农业机械及船舶导航系统,设计坚固耐用的DC/DC转换器与车载配电系统。这些解决方案可在宽泛的输入电压范围(如 43-101V直流)内提供稳定供电,并符合 EN 50155 等铁路行业标准。产品针对运动关键型环境设计,能在高振动、宽温度范围(-40°C 至 + 85°C)及潮湿、多尘的条件下可靠运行,确保严苛移动应用场景中的安全性与系统持续运行时间。
...

国防与航空航天行业

针对国防与航空航天应用,RPS 提供符合 MIL-STD-461、MIL-STD-810 等军用标准的电源转换器。这些坚固耐用的模块具备电隔离、三防涂覆、反极性保护及电磁兼容(EMC)滤波功能。产品设计可承受极端的热应力、机械应力与电磁应力,确保在野外部署通信系统、机载平台及加固型计算环境中实现不间断运行。
...