RECOM RVP 系列变压器驱动IC

RECOM电源 RVP 系列变压器驱动IC可打造功率最高达 10 W的紧凑型隔离DC/DC电源。该IC支持 2.8 V至 30 V宽电压输入,集成多重保护功能,搭载自适应时序控制,可避免磁芯饱和,工作温度区间为 -40℃至 + 125℃,运行稳定可靠。
专为小型隔离式低功率电源优化设计

视频脚本

在为工业接口和栅极驱动器设计隔离型辅助电源轨时,往往会面临许多实际限制:例如电路板空间有限、对隔离性能要求高、工作环境温度较高等,但与此同时,依然需要实现高效的电能转换并具备完善的保护功能。

RECOM Power 的 RVP 系列变压器驱动 IC,正是针对这些挑战而设计。它们专为紧凑型隔离式低功率电源进行了优化,支持 2.8V 至 30V 的输入电压范围,并能提供高达 10 W的输出功率。

它们采用热增强的紧凑型封装,所需外部器件极少,从而简化了集成过程。RVP 系列提供全桥和推挽两种拓扑结构,将低导通电阻开关与精准的驱动信号生成结合在一起。

先断后合的自适应控制有助于防止交叉导通,并避免磁芯饱和等问题。这款驱动 IC 采用2×2 DFN、SOT-23 或 ESOP小型封装,工作温度范围为 −40℃ 至 +125℃,可在严苛工业环境下稳定运行。

RECOM 这款符合行业标准的 6501 隔离式 DC/DC 解决方案 IC,不仅能将功率提升高达 100%,还具备完善的短路、过载及过温保护功能。它所需的外围器件更少,并且采用了自适应定时技术来彻底消除磁芯饱和问题——而这一切所需的成本却更低!
  系列
1 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 高度集成、方案简洁
  • 内置 0.13Ω NMOS 管
  • 内置 0.25Ω PMOS 管
2 RECOM | RVP003 Series | IC
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 高度集成,所需外围元件极少
  • 集成 30V / 0.25Ω N 沟道 MOSFET
  • 集成 30V / 0.60Ω P 沟道 MOSFET
3 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 支持开环 LLC 驱动模式
  • 集成度高,方案简洁
  • 内置 30V/0.25Ω NMOS 管
4 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
重点 新
  • 推挽拓扑结构
  • 集成度高,外围电路简洁
  • 内置 24V/0.1Ω LDMOS 管
  • 1.7A 限流保护
5 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
重点 新
  • 推挽拓扑结构
  • 集成度高,外围电路简洁
  • 内置 24V/0.3Ω LDMOS 功率管
  • 0.8A 限流保护