Bedrahtete Schaltregler

0,5-1A
Die bedrahteten Schaltregler von RECOM wurden für Fachanwender entwickelt, die eine hocheffiziente, nicht isolierte Stromumwandlung in einem kompakten, PCB-freien Formfaktor benötigen. Mit Ausgangsströmen zwischen 0,5A und 1A bieten diese Schaltregler eine optimierte, platzsparende Lösung für industrielle, batteriebetriebene und LED-basierte Systeme. Die R-78W-Serie erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 96%, was das Wärmemanagement vereinfacht, da keine sperrigen Kühlkörper mehr erforderlich sind.

Diese bedrahteten Abwärtsregler bieten eine robuste Ausgangsregelung in einem vollständig gekapselten, anschlussfertigen Gehäuse, das über Kurzschlussschutz und thermische Abschaltung verfügt. Dieses Design ermöglicht den schnellen Einsatz in Lüftern, Kühleinheiten und Hilfsschienen ohne externe Komponenten und dient als effektiver Ersatz für lineare Regler.

Die kompakten, bedrahteten Leistungsregler und geregelten Wandler von RECOM eignen sich ideal für industrielle Steuerungen und Hochleistungs-LED-Schaltungen. Sie minimieren die Energieverluste und erhöhen gleichzeitig die Systemzuverlässigkeit. Ingenieure können die hocheffizienten Regler nutzen, um die Integration zu beschleunigen und eine langfristige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen sicherzustellen.

RECOM untermauert seinen Ruf als führender Hersteller durch erstklassige Industriequalität und einen umfassenden technischen Support für das gesamte Portfolio. Vergleichen Sie die unten aufgeführten Spezifikationen, um den optimalen bedrahteten Industrie-Schaltregler für Ihr Projekt zu finden.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
      Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | R-78HB-0.5/W Series | DC/DC, Wired, Single Output
    0.5 9 - 72, 17 - 72 12, 5 Wired SIP3
    2 RECOM | R-78W-0.5 Series | DC/DC, Wired, Single Output
    0.5 6.5 - 32, 11 - 32, 15 - 32 12, 3.3, 5, 9 Wired SIP3

    Häufig gestellte Fragen

    Bedrahtete Schaltregler wurden entwickelt, um eine effiziente lokale Spannungsregelung in Umgebungen zu gewährleisten, in denen eine herkömmliche Leiterplatte nicht praktikabel ist. Diese kompakten, bedrahteten Spannungsregler werden häufig in Lüfter, Kühlaggregate, batteriebetriebene Geräte und LED-Versorgungsschaltungen integriert, um eine zuverlässige Stromumwandlung und eine optimierte Installation zu gewährleisten. Ihr vollständig gekapseltes, anschlussfertiges Gehäuse vereinfacht den Einsatz in industriellen Systemen mit begrenztem Platzangebot.
    Bedrahtete Schaltregler machen eine eigene Leiterplatte überflüssig und ermöglichen so die schnelle Integration in eigenständige oder Nachrüstanwendungen. Da dieser Formfaktor ohne Leiterplatte auskommt, bietet er eine in sich geschlossene, industrietaugliche Stromversorgung, die kaum externe Komponenten benötigt. Das vereinfacht Ihr Design und beschleunigt die Markteinführung spürbar.
    Die meisten bedrahteten Buck-Regler sind nicht isoliert und für eine hocheffiziente Spannungsabwärtswandlung optimiert. Diese Architektur macht sie zu einer idealen Lösung für die lokale Point-of-Load-Regulation, bei der keine galvanische Trennung erforderlich ist. Dadurch lassen sich sowohl der Platzbedarf des Gesamtsystems als auch die Kosten effektiv reduzieren, während gleichzeitig eine robuste Ausgangsregelung gewährleistet bleibt.
    Ja, diese geregelten, bedrahteten Wandler dienen als direkter Drop-in-Ersatz für die klassischen Linearregler der 78xx-Serie. Durch die Erzielung eines deutlich höheren Wirkungsgrads und die Minimierung der Energieverluste machen sie sperrige Kühlkörper überflüssig und verbessern das Wärmemanagement sowohl in älteren Designs als auch in modernen industriellen Steuerungen.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.