引线式开关稳压器

0.5-1A
RECOM 引线式开关稳压器专为技术人员设计,无需 PCB 电路板,即可实现小型化、高效率非隔离电源变换。输出电流覆盖 0.5A 1A,可为工业设备、电池供电设备及 LED 驱动提供简洁、节省空间的电源方案。R 78W 系列效率最高可达 96%,无需配备体积庞大的散热器,简化热设计工作。

该系列引线式降压稳压器采用全封闭免接线外壳,具备短路保护与过热关断功能,输出稳压性能优异。无需外接元器件,即可快速应用于风扇、冷却单元、辅助电源轨,可直接替代线性稳压器。

非常适用于工业控制与大功率 LED 回路。RECOM 小型引线式稳压电源模块能够降低能量损耗,提升系统可靠性。工程师使用该高效率引线式稳压器,可加快设备集成进度,保障严苛工况下的长期稳定运行。

RECOM 全系列产品均满足工业级品质标准,并提供完善的技术支持,树立一流电源厂商口碑。查阅下方规格参数,为您的项目挑选最合适的工业级引线式开关稳压器。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
      系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | R-78HB-0.5/W Series | DC/DC, Wired, Single Output
    0.5 9 - 72, 17 - 72 12, 5 引线 SIP3
    2 RECOM | R-78W-0.5 Series | DC/DC, Wired, Single Output
    0.5 6.5 - 32, 11 - 32, 15 - 32 12, 3.3, 5, 9 引线 SIP3

    常见问题

    引线式开关稳压器用于不方便搭载传统 PCB 电路板的场景,实现高效本地稳压。这类小型引线电源模块经常内置在风扇、冷却装置、电池供电设备、LED 配套电路中,电源转换可靠,安装便捷。全封闭预接线外壳,便于在空间紧张的工业系统内部署。
    引线式开关稳压器不需要专门设计 PCB 电路板,便于在独立设备或改造项目中快速集成。这种无 PCB 的整机一体化方案,减少设计复杂度,缩短产品上市周期;模块自带完整工业级稳压电源,大幅减少外围器件需求。
    该系列大部分引线降压稳压器为非隔离型,面向高效率降压变换。适合不需要电气隔离的负载点本地供电应用,在保证优异稳压性能的同时,减小整机体积、降低系统成本。
    可以。该引线稳压转换器可直接替换传统 78xx 系列线性稳压器。转换效率大幅提升,减少发热,无需大型散热器;无论是老设备改造,还是全新工业控制系统,都可以改善散热表现。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。