DC/DC-Stromversorgungen für die Hutschiene

15-60W
Die Hutschienen-DC/DC-Wandler von RECOM sind für die nahtlose Integration in Standard-TS35-Industrieschaltschränke konzipiert. Während die meisten DIN-schienenmontierten Stromversorgungen für AC/DC-Wandler ausgelegt sind, bietet RECOM ein spezialisiertes Sortiment an DC/DC-Lösungen von 15W bis 60W. Diese kompletten „Plug-and-Play“-Einheiten verfügen über Schraubklemmenanschlüsse und einen integrierten Kühlkörper. Dies verkürzt die Montagezeit erheblich und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige thermische Leistung in dicht bestückten Schaltschränken.

Jedes Modul ist vollständig vergossen und verfügt über integrierte EMV-Filter, eine Einschaltstrombegrenzung sowie Schutzsicherungen für maximale Systemsicherheit. Die Wandler unterstützen standardmäßige Nennspannungen von 12V, 24V oder 48V und sind sowohl mit weiten 2:1- als auch 4:1-Eingangsbereichen erhältlich, um Spannungsschwankungen in anspruchsvollen industriellen Automatisierungsumgebungen auszugleichen. Mit zusätzlichen Funktionen wie der Ausgangsspannungstrimmung und einer externen Ein/Aus-Steuerung (Remote Control) bieten die kompakten Hutschienen-Stromversorgungen von RECOM die Flexibilität und Robustheit, die für moderne SPS- und Sensoranwendungen erforderlich sind.

Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um die passende DC/DC-Stromversorgung für die Hutschiene basierend auf Eingangsbereich, Leistungsstufe und Anwendungsanforderungen zu finden.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RPMD15-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 15W
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    2 RECOM | RPMD20-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 20W
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    3 RECOM | RPMD30-E Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    4 RECOM | RPMD30-EW Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    5 RECOM | RPMD40-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    6 RECOM | RPMD40-GW Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    7 RECOM | RPMD60-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail

    Häufig gestellte Fragen

    DC/DC-Stromversorgungen für die Hutschiene werden in industriellen Schaltschränken eingesetzt, um Gleichspannungen für Automatisierungssysteme, Sensoren, Steuerungen und Kommunikationsgeräte umzuwandeln und zu regeln. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, in denen eine stabile und galvanisch getrennte Gleichstromversorgung in einer kompakten, modularen Bauform erforderlich ist.
    DC/DC-Wandler für die DIN-Schienenmontage vereinfachen die Installation in Schaltschränken durch die schnelle Montage auf TS35-DIN-Schienen. Dadurch werden Verdrahtungsaufwand und Platzbedarf reduziert, während Wartung, Austausch und spätere Erweiterungen gegenüber Leiterplattenlösungen erheblich erleichtert werden.
    Die Hutschienen-DC/DC-Wandler von RECOM unterstützen standardmäßige industrielle Eingangsspannungen von 12V, 24V und 48VDC und sind mit weiten Eingangsspannungsbereichen von 2:1 oder 4:1 erhältlich. Dadurch lassen sie sich flexibel in unterschiedliche Stromversorgungsarchitekturen integrieren.
    Die Module mit Leistungen von 15 bis 60W sind vollständig vergossen und gegen Kurzschluss geschützt. Sie verfügen über integrierte EMV-Filter, Einschaltstrombegrenzung und ein optimiertes Wärmemanagement, um auch unter anspruchsvollen Industriebedingungen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.