DC/DC DINレール電源

15-60W
RECOM の DC/DC DIN レールコンバータは、標準 TS35 産業用制御盤へスムーズに組み込めるよう設計されています。DIN レール取付型電源の多くは AC/DC タイプですが、RECOM は 15W から 60W までの専用 DC/DC ソリューションをラインナップしています。これらのプラグアンドプレイ対応の完成ユニットはネジ式端子台と一体型ヒートシンクを備え、組立時間を大幅に削減すると同時に、部品が密集した電気盤内でも安定した放熱性能を確保します。

各モジュールは完全ポッティング(樹脂封止)仕様で、システムの安全性を最大限に高めるため、内蔵 EMC フィルタ、突入電流制限回路、保護ヒューズを搭載しています。12V、24V、48V の標準定格入力電圧に対応し、2:1 および 4:1 のワイド入力レンジを選択可能で、過酷な産業オートメーション環境における電圧変動に対応します。出力トリム調整、リモート ON/OFF 制御などの機能も備え、RECOM のコンパクトな DIN レール電源は最新の PLC やセンサー用途に求められる柔軟性と堅牢性を実現します。

下記製品テーブルより、入力レンジ、電力レベル、用途要件に基づき最適な DIN レール DC/DC 電源をお選びください。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RPMD15-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 15W
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    2 RECOM | RPMD20-FW Series | DC/DC, DIN-Rail, 20W
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    3 RECOM | RPMD30-E Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    4 RECOM | RPMD30-EW Series | DC/DC, DIN-Rail, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    5 RECOM | RPMD40-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    6 RECOM | RPMD40-GW Series | DC/DC, DIN-Rail, 40W
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    7 RECOM | RPMD60-G Series | DC/DC, DIN-Rail, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail

    よくあるご質問

    DIN レール DC/DC 電源は産業用制御盤内に設置し、オートメーションシステム、センサー、コントローラー、通信機器向けの直流電圧を変換・安定化させます。コンパクトなモジュール構成で安定かつ絶縁された直流電源が必要な場面に最適です。
    DIN レール DC/DC コンバータは TS35 レールに工具不要で取り付けられるため、制御盤内の設置作業を簡素化します。基板実装ソリューションと比較し、配線の複雑さを抑え、スペースを節約し、機器交換やシステム拡張を容易に行えます。
    RECOM の DIN レール DC/DC コンバータは 12V、24V、48V など産業向け標準入力電圧に対応し、2:1 または 4:1 のワイド入力レンジを備えています。これにより多様な電源アーキテクチャへ柔軟に組み込むことができます。
    RECOM の 15W 60W モジュールは完全ポッティング仕様で短絡保護機能を搭載しています。内蔵 EMC フィルタ、突入電流制限回路、熱マネジメント機能により、過酷な環境下でも安全かつ安定した動作を保証します。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。