Chassis-montierte AC/DC-Netzteile

4-3000W
Die zur Chassismontage ausgelegten AC/DC-Netzteile von RECOM sind für die nahtlose Integration in Industrie-, Medizin- sowie Mess- und Prüfsysteme optimiert. Als robuste Einbaulösungen deckt dieses hocheffiziente Portfolio ein Spektrum von kompakten 4W-Modulen für das IIoT bis hin zu leistungsstarken 20kW-Systemen ab. RECOMs Kernbereich im mittleren Leistungssegment von 15 bis 3000W bietet maximale Vielseitigkeit für verschiedenste industrielle Anwendungen und zeichnet sich durch Module mit hoher Leistungsdichte sowie einer Isolation von mindestens 3kVAC aus.

Für platzbeschränkte Anwendungen in der Gebäudeautomation stehen kompakte Class-II-Lösungen, die perfekt in standardisierte Unterputzdosen passen. Die kabelgebundenen Module bieten zudem einen Schutz bis zu IP68 für raue Umgebungen. Im höheren Leistungsbereich (ab 230W) nutzen die Class-I-Geräte eine aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Darüber hinaus ermöglichen Varianten der Serien RACM1200-V und RACM600-L mit PMBus-Schnittstelle moderne digitale Steuerungsarchitekturen zur Performance-Optimierung in der Mess- und Prüftechnik. Ob spezialisierte medizinische Stromversorgung oder robuste Automatisierungslösung – RECOM liefert vollständig zertifizierte (UL/IEC/EN) Module, die auf langfristige Zuverlässigkeit und minimalen Leerlaufverbrauch ausgelegt sind.

Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um nach Leistung und Zertifizierung zu filtern und Ihre optimale Stromversorgungslösung zu finden.
Signature Highlight Products: Chassis Mount AC/DC Power Bild

Signature Highlight Products: Chassis Mount AC/DC Power

Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Regulation
    CRA relevant
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
    Fokus
    15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
    2 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
    Fokus
    90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    3 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
    Fokus
    130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    4 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
    Fokus
    136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
    5 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
    Fokus
    230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
    6 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
    Fokus
    550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 5"x3", Enclosed 5"x3"
    7 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
    Fokus
    600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 7.7"x4"
    8 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
    Fokus
    1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector Enclosed 9"x3.8"
    9 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
    Fokus Neu
    3000 90 - 264 24 to 28, 33 to 40, 42 to 53.5 4 Connector/Screw Terminal Enclosed 11.8"x4.3" (IP20)
    10 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    Coming Soon
    150 80 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8 4.2 Connector Open Frame 2"x3"
    11
    12 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    13 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    14 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    15 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    16 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
    17 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
    18 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 Connector Bulkhead
    19 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
    100 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 4 Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
    20 RECOM | RAC150-G Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    150 90 - 264 12, 24, 48 3 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
    21 RECOM | RAC05-K/C14 Series | AC/DC, IEC C14, 5W, Single Output
    NRND
    5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 IEC C14 Metal

    Häufig gestellte Fragen

    Eine chassis-montierte AC/DC-Stromversorgung ist ein AC/DC-Wandler, der direkt am Gehäuse oder Rahmen eines Geräts befestigt wird. Im Gegensatz zu PCB-Modulen verfügen diese Geräte häufig über Schraubklemmen oder Kabelanschlüsse und lassen sich dadurch besonders einfach in größere Systeme integrieren, bei denen keine Leiterplatte als primäre Montagefläche dient.
    Ja. Viele unserer Chassis-Montage-Stromversorgungen wurden speziell für medizinische Anwendungen entwickelt. Sie verfügen über eine 2MOPP-Isolation (Means of Patient Protection) und erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Norm IEC/EN 60601-1. Dadurch eignen sie sich für den Einsatz in medizinischen elektrischen Geräten.
    Bei Anwendungen mit höherer Leistung (typischerweise ab 75W) verbessert eine aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) die Energieeffizienz, indem der Stromverlauf an den Spannungsverlauf angepasst wird. Dadurch werden Oberschwingungen im Wechselstromnetz reduziert, die Einhaltung internationaler Normen wie EN 61000-3-2 unterstützt und die Wärmeentwicklung im Betrieb verringert.
    Class-I-Stromversorgungen basieren auf einer Basisisolation und einer Schutzleiterverbindung (PE) zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit. Class-II-Stromversorgungen verwenden eine doppelte oder verstärkte Isolierung und benötigen keinen Schutzleiteranschluss. Dadurch eignen sich Class-II-Module besonders für Anwendungen in der Transporttechnik und Gebäudeautomation, bei denen keine zuverlässige Erdungsverbindung verfügbar ist.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.