섀시 장착형 AC/DC 전원 공급장치

4-3000W
RECOM의 섀시 장착형 AC/DC 전원 공급장치는 산업, 의료, 시험 및 측정 시스템에 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 견고한 내장형 솔루션으로, IIoT용 소형 4W 모듈부터 최대 20kW 시스템까지 다양한 고효율 전원 제품을 제공합니다. 15‑1200W의 RECOM 핵심 중출력 제품군은 다양한 산업용 전원 애플리케이션에 필요한 유연성을 제공하며, 최소 3kVAC 절연 성능을 갖춘 고전력 밀도 모듈로 구성됩니다.

공간이 제한된 빌딩 자동화 환경을 위해, 표준 매립형 벽체 박스에 들어갈 수 있도록 모서리를 면취 처리한 저출력 Class II 솔루션도 제공합니다. 배선형 모듈은 가혹한 환경에서 최대 IP68의 보호 등급을 제공합니다. 230W 이상의 고출력 Class I 제품에는 액티브 역률 보정(PFC)이 적용되며, PMBus 인터페이스를 지원하는 RACM1200‑V 및 RACM600‑L 모델은 고급 디지털 제어 기능을 통해 시험 및 측정 장비의 성능을 최적화할 수 있습니다. 전용 의료용 전원부터 견고한 자동화용 전원 솔루션까지, RECOM은 UL/IEC/EN 인증을 갖추고 장기 신뢰성과 낮은 무부하 소비전력을 고려해 설계된 모듈을 제공합니다.

아래 제품표에서 전력 용량과 인증 조건을 기준으로 필터링하여 적합한 전원 솔루션을 찾아보십시오.
Signature Highlight Products: Chassis Mount AC/DC Power Image

Signature Highlight Products: Chassis Mount AC/DC Power

Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Regulation
    CRA relevant
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
    Focus
    15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
    2 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
    Focus
    90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    3 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
    Focus
    130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    4 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
    Focus
    136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
    5 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
    Focus
    230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
    6 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
    Focus
    550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 5"x3", Enclosed 5"x3"
    7 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
    Focus
    600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 7.7"x4"
    8 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
    Focus
    1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector Enclosed 9"x3.8"
    9 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
    Coming Soon
    3000 90 - 264 24 to 28, 33 to 40, 42 to 53.5 4 Connector/Screw Terminal Enclosed 11.8"x4.3" (IP20)
    10
    11 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    12 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    13 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    14 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    15 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
    16 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
    17 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 Connector Bulkhead
    18 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
    100 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 4 Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
    19 RECOM | RAC150-G Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    150 90 - 264 12, 24, 48 3 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
    20 RECOM | RAC05-K/C14 Series | AC/DC, IEC C14, 5W, Single Output
    NRND
    5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 IEC C14 Metal

    자주 묻는 질문

    섀시 장착형 전원 공급장치는 장비 내부 프레임, 즉 섀시에 볼트 체결 등의 방식으로 직접 고정해 사용하는 AC/DC 컨버터입니다. PCB 실장형 모듈과 달리 나사 단자 또는 리드선을 사용하는 경우가 많아, 전용 회로 기판이 주 장착면이 아닌 대형 시스템에도 쉽게 통합할 수 있습니다.
    네. RECOM의 섀시 장착형 제품 중 다수는 의료용 전원 솔루션으로 설계되었습니다. 필요한 2×MOPP(환자 보호 수단) 절연을 제공하고 IEC/EN 60601‑1 안전 규격을 준수하므로 의료용 전기기기에 안전하게 사용할 수 있습니다.
    고출력 애플리케이션(일반적으로 75W 이상)에서 액티브 PFC는 입력 전류 파형을 전압 파형에 가깝게 만들어 에너지 효율을 개선합니다. 또한 AC 라인의 고조파 왜곡을 줄여 EN61000‑3‑2와 같은 국제 규격 준수를 지원하고 장시간 운전 시 발열을 낮추는 데 도움이 됩니다.
    Class I 전원 공급장치는 기본 절연과 보호 접지(PE)를 통해 안전성을 확보합니다. Class II 전원 공급장치는 이중 절연 또는 강화 절연을 사용하므로 보호 접지가 필요하지 않습니다. 따라서 안정적인 접지 확보가 어려운 운송용 전원 시스템이나 빌딩 자동화에 유연하게 적용할 수 있습니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.