IEC 60950 und seine nationalen Versionen wurden zum Standardsicherheitsstandard für viele Arten elektronischer und elektrischer Geräte, wenn kein spezifischer Produktstandard vorhanden war, obwohl die Norm ursprünglich nur für IT- und Bürogeräte vorgesehen war. Aus diesem Grund entwickelte sie sich auch zum international anerkannten
Sicherheitsstandard für AC/DC-Netzteile und DC/DC-Wandler.
Die Landschaft elektronischer Geräte hat sich jedoch verändert, und die Unterschiede zwischen IT-Geräten und anderen elektronischen Geräten sind zunehmend weniger klar. Beispielsweise gibt es eine eigene IEC-Norm für Audio- und Videogeräte, IEC 60065, sowie eine für Haushaltsgeräte, IEC 60335-1. Doch stellt sich die Frage, ob ein „intelligentes“ Fernsehgerät mit Wi-Fi-Verbindung und integriertem Webbrowser als IT-Gerät, als Audio- oder Videogerät oder als Haushaltsgerät einzuordnen ist.
Die Antwort auf diese Unsicherheit ist die „neue“ Norm UL/IEC/EN 62368-1, obwohl IEC 62368 erstmals 2010 veröffentlicht wurde. Sie ersetzt seit dem 20. Dezember 2020 sowohl IEC/EN 60065 als auch IEC/EN 60950-1. Passend dazu trägt sie den Titel „Audio-/Video-, Informations- und Kommunikationstechnologiegeräte“ und dient als übergreifender Sicherheitsstandard für viele Produkte, die zunehmend mit dem Internet verbunden sind, unabhängig davon, ob sie im privaten, industriellen oder geschäftlichen Umfeld eingesetzt werden. Nur Spezialgeräte wie industrielle Motorantriebe, medizinische Geräte, Bahnanwendungen und professionelle Prüfgeräte, die bisher auf IEC 60950 verwiesen haben, behalten für ihre spezifischen Anwendungen alternative Normen zu UL/IEC/EN 62368-1.
Gefahrenbasierte Sicherheitstechnik in IEC 62368
Die alte Norm IEC 60950 ist vorschreibend und legt Konstruktionsregeln für Isolationsmaterialien, Sicherheitsabstände und beispielsweise Wechselstrom-Überspannungswerte fest, unabhängig davon, wie das Produkt in der Praxis verwendet wird. IEC 62368 spiegelt dagegen den Trend zu gefahrenbasierten statt rein vorschriftsmäßigen Sicherheitsstandards wider.
Dies erfordert von Produktdesignern einen proaktiveren Ansatz unter Anwendung der HBSE-Prinzipien (Hazard-Based Safety Engineering), wobei potenzielle Gefahren berücksichtigt und Risiken aus der Verwendung der Geräte in der Endanwendung reduziert werden müssen. Aus diesem Grund ist IEC 62368 nicht nur eine Alternative zu IEC 60950, sondern auch deren Ersatz, da IEC 60950 zurückgezogen wurde und nach dem 20.12.2020 nicht mehr als Grundlage für die CE-Kennzeichnung akzeptiert wird.
Noch haben nicht alle IEC-Mitgliedsländer IEC 62368 übernommen, und es ist möglich, dass in diesen Regionen weiterhin eine doppelte Zertifizierung nach IEC 60950 und IEC 62368 erforderlich ist. Einige Anwendungen können alternativ harmonisierte Normen verwenden, um die CE-Kennzeichnung zu begründen, sodass auf dem Markt weiterhin Unsicherheit besteht. Die deutsche Organisation ZVEI hat einen Leitfaden zur Auswahl geeigneter Sicherheitsstandards für Stromversorgungen veröffentlicht, der auf ihrer Website oder über den untenstehenden Link in englischer und deutscher Sprache verfügbar ist. RECOM hat gemeinsam mit anderen führenden deutschen Herstellern von Stromversorgungen an der Erstellung dieses Leitfadens mitgewirkt.
In gewissem Umfang gilt dieses Konzept auch für
EMV-Normen. Da IEC 60950 in erster Linie eine IT-Norm ist, reichte das entsprechende Normenpaar EN 55022/55024 (CISPR 22/24) für nahezu alle Anwendungen aus. Mit dem Rückzug von IEC 60950 werden jedoch andere EMV-Normen relevant. Zusätzlich wurde EN 55022 bereits durch EN 55032 ersetzt, wobei die Grenzwerte gleich geblieben sind. EN 55024 wurde durch EN 55035 ersetzt, wobei sich die Prüfmethode geändert hat, die Grenzwerte jedoch weitgehend unverändert geblieben sind. Für Haushaltsanwendungen gelten andere EMV-Normen: EN 55014-1 und EN 55014-2.
Zertifizierung und Compliance für AC/DC-Netzteile und DC/DC-Wandler
Um die Situation weiter zu verkomplizieren, verfolgen IEEE, CEN, ETSI und CENELEC die Praxis, Normen alle paar Jahre grundlegend zu aktualisieren, um sie technisch aktuell zu halten. Obwohl die Norm IEC 62368-1 in der dritten Ausgabe bereits veröffentlicht wurde, befinden sich die Normen EN 62368-1 und UL 62368-1 in vielen Regionen noch in der zweiten Ausgabe. Die Reihenfolge ist üblicherweise wie folgt: 1: IEC veröffentlicht eine neue Ausgabe, in diesem Fall am 4.10.2018. 2: Die lokalen EN/JIS/AS-Versionen erscheinen etwa 6 bis 9 Monate später. 3: UL/CSA veröffentlichen ihre Versionen weitere 3 bis 6 Monate danach.
Die bestehende Version IEC 62368-1 Edition 2 bleibt bis zum 20. Dezember 2020 gültig, dem gleichen Datum wie der Rückzug von IEC 60950. Dies bedeutet, dass viele Zertifikate im Laufe des Jahres 2020 auf Edition 3 angepasst werden mussten.
Die folgende Tabelle zeigt die aktuelle Standardlandschaft.
| Application |
Safety Standard |
Name |
EMC Standard |
Comment |
| General Purpose |
IEC/EN/UL 62368-1 |
I.T.E and Audio/Visual Equipment |
EN 55032/EN 55024 (later EN 55035) |
Suitable for most applications |
Household/Building Automation |
IEC/EN/UL 60335-1 IEC/EN/ 61558-2-16 |
Household Equipment Power supplies up to 1100W |
EN 55014-1/EN 55014-2 |
|
| DIN Rail Power Supplies |
IEC/EN/UL 61010-2-201 |
Control Equipment power supplies |
EN 55032/EN 55024 (later EN 55035) |
UL 508 discontinued for new products |
| Test and Measurement |
IEC/EN/UL 61010-1 |
Measurement, Control & Lab Equipment |
EN 55032/EN 55024 (later EN 55035) |
|
| Industrial/UPS Power |
IEC/EN 60204-7 IEC/EN 62477-1 |
Low Voltage power supplies: DC output |
EN 55032/EN 55024 (later EN 55035) |
Would be a good alternative to 62368, but no UL equivalent |
| Medical |
IEC/EN 60601-1 ANSI/AAMI 60601-1 |
Medical Electrical Equipment (3rd Edition) |
EN 60601-1-2 (4th Edition) |
UL don't have their own standard, but use ANSI/AMII |
| Lighting |
UL 8750 IEC/EN 61347-1 IEC/EN 61347-2-13 |
LED Equipment General Safety: Lamp control gear Requirements: LED control gear |
EN 610000-3-2 EN 61547 EN 61000-4-x |
Certificates for UL 8750 can be issued by other test houses than UL |
| Railway Rolling Stock |
EN 50155:2017 |
Electronic equipment for rolling stock |
EN 50121-3-2:2016 |
Most 50155 certificates have not been updated to the new version |
| Asia/USA |
IEC/UL 60950-1 |
I.T.E |
EN 55032/EN 55024 (later EN 55035) |
Most of Asia has not updated their certifications yet, so will still accept IEC 60950. UL will accept existing UL 60950-1 certifications after 2020, but not issue new certificates |