RECOMs Evaluation Board verlängert die Laufzeit des SensiBLE Moduls

RECOM stellte kürzlich eine Interface- Platine vor, mit welcher das Sensormodul SensiBLE v0.1 von SensiEDGE, an RECOMs R-78S Evaluation Board angeschlossen werden kann
RECOM stellte kürzlich eine Interface- Platine vor, mit welcher das Sensormodul SensiBLE v0.1 von SensiEDGE, an RECOMs R-78S Evaluation Board angeschlossen werden kann. Diese Technologie ermöglicht es, das SensiBLE Modul mit stabilen 3,3V von einer AA-Batterie zu versorgen, bis die Batteriespannung auf unter 0,65V fällt. Entwickler können so auf einfache Weise die Laufzeit deutlich erhöhen, indem sie die Knopfzellenbatterie durch eine AA-Batterie mit höherer Kapazität ersetzen.

Die Interface-Platine SBL von RECOM für das Evaluation Board R-78S bietet Entwicklern die Möglichkeit, eine alternative Spannungsversorgung für das SensiBLE Sensormodul in Betracht zu ziehen. Die Spannung einer Knopfzellen-Batterie fällt bereits nach wenigen Betriebsstunden unter 2V. Dann kann es passieren, dass die Übertragungseinheit nicht richtig arbeitet. Auch bleibt ein großer Teil der Energie der Knopfzelle ungenützt. Dies kann durch die Verwendung des R-78S verhindert werden, da er die 1,5V einer AA-Batterie auf stabile 3,3V erhöht bis die Batteriespannung auf unter 0,65V fällt und so die Energie der Batterie optimal ausnützt. Messpunkte zur Messung von Spannungen und Strömen ermöglichen es, die typische Lebensdauer der Batterie für das SensiBLE Sensormodul, sowohl im aktiven als auch im Standby-Modus, mühelos zu ermitteln. Durch den Ersatz der Knopfzelle des SensiBLE Moduls durch eine AA-Batterie mit höherer Kapazität, profitiert der Entwickler, sowohl von einer wesentlich längeren Betriebszeit, als auch von geringeren Wartungskosten. Auch ist es möglich, externe Eingangsspannungen anderer Niederspannungsquellen zu nutzen, wie beispielsweise von Energy Harvesting Systemen, wie sie in Remote-Anwendungen typisch sind. Das R-78S Evaluation Board und die dazu passende Interface-Platine sind ab sofort bei allen autorisierten Distributoren erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series | DC/DC
  • Accessory for the R-78S3.3-0.1-EVM-1
  • Mates with SensiBLE v1.0