Upgrade der beliebten Serien R-78, RKE, RFMM, RSO, RY, RSE, RS3

Serien R-78, RKE, RFMM, RSO, RY, RSE und RS3
Wir haben die Designs einiger unserer beliebtesten isolierten und nicht isolierten DC/DC-Wandler überarbeitet und durch die Implementierung fortschrittlicher Schaltungs- und Fertigungstechniken erhebliche Leistungssteigerungen erzielt. Die Hinzufügung der Synchrongleichrichtung verbessert den Wirkungsgrad, neue Planartransformatoren können automatisch platziert werden und die flexible Automatisierung hält die Kosten niedrig - bei einigen neuen Produkten wurden sie sogar erheblich reduziert.

Die neuen DC/DC Serien tragen die Bezeichnung 'K' und umfassen die Serie R-78K-xx - Drop-in-Ersatz für die beliebten dreipoligen Linearregler, jetzt aber mit einem größeren Eingangsbereich bis 36V. Die 0,5A- und 1A-Versionen haben außerdem einen größeren Betriebstemperaturbereich, einen besseren Wirkungsgrad, ein geringeres Gewicht und kleinere Gehäusegrößen.

Die neue RKK-Serie ist ein Upgrade der bestehenden RKE/RFMM, unserer 1W isolierten SIP7 DC/DC. Das neue Produkt hat jetzt einen höheren Wirkungsgrad, der auch bei geringer Last erhalten bleibt, eine geringere EMI, die Möglichkeit des Betriebs bis 105°C ohne Derating und eine längere Lebensdauer. Die Umweltfreundlichkeit wurde durch den Wegfall des Vergusses verbessert, was Kosten und Gewicht spart und das Gewicht auf nur 1,7g fast halbiert. Die RYK-Version ist auch mit einem voll geregelten Ausgang mit den gleichen Leistungsverbesserungen erhältlich.

Unsere beliebte RSO-Serie mit geregeltem 4:1-Eingang wurde ebenfalls auf die RSOK-Reihe erweitert, sie besitzt nun eine höhere Betriebstemperatur bis 88°C ohne Derating, ein Upgrade von 2kV 'funktionaler' auf zertifizierte 3kV/1min 'Basis'-Isolation, die Hälfte der Isolationskapazität bei 50pF bietet und keine Mindestlastanforderungen.

Die neue Serie RSK-RUW ist eine Weiterentwicklung der Serie RSE, die sich durch einen Eingangsbereich von 8:1 gegenüber 4:1, eine Isolierung von 3kVDC/1 min gegenüber 2kVDC/1sek., einen Wirkungsgrad von 88,5% gegenüber 79%, eine geringere Isolationskapazität bei 50pF und einen Betrieb bis 85°C ohne Derating auszeichnet, was einer Steigerung von 10°C gegenüber der Serie RSE entspricht.

Die 3W SIP8 RS3K-Z Serie ist ein Upgrade der RS3E Serie. Die Version -K hat einen 4:1-Eingangsbereich und eine zertifizierte 3kV-Isolierung, während die Serie -E einen 2:1-Eingangsbereich und eine zertifizierte 3kV-Isolierung hat. Der RS3K-Z bietet außerdem einen größeren Betriebstemperaturbereich ohne Derating bis +80°C, einen besseren Wirkungsgrad und eine geringere Isolationskapazität.

Diese jüngsten Verbesserungen bei unseren meistverkauften Produkten sind das Ergebnis von Schaltkreisinnovationen und fortschrittlicher Fertigungsautomatisierung, welche die manuelle Montagearbeit reduziert. Dies führt zu Leistungsvorteilen, besserer Reproduzierbarkeit und Kosteneinsparungen.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 82%
  • 4kVDC/1 second isolation
2 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
Fokus
  • 4.5-9 and 9-36VDC Input voltage ranges
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • Operating temperature range up to 105°C
3 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
  • 8:1 wide input voltage range
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • No minimum load required
4 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • 4:1 wide input voltage range
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • No minimum load required
5 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 81%
  • 4kVDC/1 second isolation