Die neuen Abwärtswandler RPL und RPH leisten bis zu 20A

RECOM RPH-3.0- und PRL-10-Serie mit aufgeführten USPs
Mit unserer Expertise in modernen Schaltungsdesigns und Packaging-Techniken haben wir die Grenzen der Leistungsdichte in Verbindung mit Kosteneffizienz weiter verschoben und bieten nun neue Bauteile der Baureihen RPH und RPL mit Ratings von 1A bis 20A an.

Der RPL-1.0 arbeitet über einen Eingangsbereich von 3 bis 22V, besitzt einen adjustierbaren Ausgang von 0,6 bis 12V bei 1A, hat einen kompakten, 3 x 3mm großen LGA-M-Footprint und ist nur 2mm hoch. Je nach Eingangs-/Ausgangsspannungskombination arbeitet das Bauteil bis zu einer Umgebungstemperatur von mehr als 80°C bei voller Last und bis zu einer Umgebungstemperatur von 125°C mit Derating. Der typische Wirkungsgrad beträgt 84% bei 5V Eingangs- und 3,3V Ausgangsspannung.

Der RPH-3.0 ist in einem QFN-Package von 10 x 12 x 4mm untergebracht und besitzt einen einstellbaren Ausgang von 1 bis 15V bei 3A. Der Eingangsbereich beträgt 4,5 bis 55V, und der Wirkungsgrad beträgt bis zu 91%. Der volle Ausgangsstrom ist bei über 80°C zum Beispiel bei 12V Eingangs- und 3,3V Ausgangsspannung verfügbar.

Die RPL-10 Serie ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und hat eine Ausgangs-Nennstromstärke von 10A. Das LGA-M-Package ist gerade einmal 7 x 7x 4,4mm groß. Der Eingangsbereich beträgt 4 bis 16V, und der Ausgang ist von 0,6 bis 5,5V programmierbar. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 94% erlaubt - je nach Eingangs-/Ausgangskombination - den Betrieb bei bis zu 90°C bei voller Last. Die Betriebsfrequenz kann zwischen 600kHz und 800kHz gewählt werden. Ein Puls-Skipping-Modus hält den Wirkungsgrad bei geringer Last hoch, und eine wählbare Steuerung mit konstanter Einschaltzeit sorgt für rasches Einschwingen.

Der RPL-20, mit seinem Rating von 20A steckt in dem gleichen LGA-M-Package von 7 x 7 x 4,4mm wie der RPL-10 und hebt damit die Leistungsdichte auf ein neues Niveau. Der Ausgang ist von 0,6 bis 5,5V programmierbar, und der Eingangsbereich beträgt 4 bis 16V. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94%, was den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 90°C bei voller Last möglich macht. Die Betriebsfrequenz kann zwischen 600kHz und 1MHz eingestellt werden. Als Optionen sind die Modi „Forced Continuous Conduction“ und „Pulse Skipping“ verfügbar.

All diese neuen Bauteile besitzen integrierte Magnetik und enthalten ein Power-Good-Signal, Fern-Ein- und -Ausschaltung sowie umfassenden Schutz vor Übertemperatur, Eingangsunterspannung, Ausgangsüberlast und Kurzschlüssen.

Zu den Anwendungen für diese ultra-kompakten Bauteile gehören Konsumelektronik, Industrie, Telekommunikation, Medizin und alle Endprodukte, bei denen Wirkungsgrad und Leistungsdichte wichtig sind.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPH-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15 W, Single Output
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 55V maximum input voltage
  • Programmable 1 - 15V output voltage
  • 3A maximum output current
2 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15 W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPH-3.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, and sensing functions
3 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5 W, Single Output
Fokus
  • Wide input range (3 - 22V)
  • Low profile 2mm
  • Small footprint 3x3mm
  • Adjustable output 0.6 to 12V
4 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5 W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, soft-start, and sensing functions
5 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50 W, Single Output
Fokus
  • High power density (10A in 7x7x4.4mm)
  • Operating temperature of -40°C to +90°C at full load
  • High efficiency 94%
  • Wide 4-16VDC input voltage
6 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50 W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-10(20) Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
7 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100 W, Single Output
Fokus
  • High power density (7 x 7 x 4.4mm)
  • Operating temperature of -40°C to +90°C at full load
  • High efficiency 94%
  • Wide 4-16VDC input voltage
8 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100 W, Single Output
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-10(20) Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions