Kostengünstige DC/DC-Wandler im SIP8-Gehäuse

RSOE-Z und RSE-Z-Serie
Die neuen Baureihen RSOE-Z und RSE-Z sind geregelte DC/DC-Wandler im SIP8-Gehäuse, die für vielseitige Aufgaben in Industrie, Transportwesen sowie Prüf- und Messtechnik entwickelt wurden, welche eine isolierte 5V-Stromversorgung auf der Platine mit einem weiten 4:1 Eingangsspannungsbereich benötigen.

Die Baureihen RSOE-Z (1 Watt) und RSE-Z (2 Watt) bieten trotz ihrer günstigen Preise volle Leistung in Industriequalität. Die 4:1 Eingangsspannungsbereiche mit nominal 12V (4,5-18V) oder 24V (9-36V) die Verwendung geregelter oder ungeregelter Batteriestromversorgungen mit 5V, 12V, 24V oder 28V. Mit Konvektionskühlung ist die volle Ausgangsleistung bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis zu +75°C und mit Leistungsminderung bis zu +85°C verfügbar.

Die Wandler befinden sich in einem kompakten Industriestandardgehäuse SIP8 (21,8 x 9,2 x 11,1mm) und verfügen über eine Isolation von 2kVDC und einen CTRL-Pin. Die Baureihen RSOE-Z und RSE-Z sind funktional und in der Pin-Belegung kompatibel zu den Baureihen RSO, RS, RS3 und RS6, um eine einfache Aufrüstung vorhandener Platinen zu ermöglichen. Die Wandler erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 80% unter Volllast. Bei geringerer Last können viele Wandler ihren vollen Wirkungsgrad nicht beibehalten, aber die Baureihen RSOE-Z und RSE-Z erreichen auch bei 15% Last noch über 65% Wirkungsgrad. Die enge Ausgangsregelung (±0.5%) schützt den Ausgang vor plötzlichen Änderungen der Eingangsspannung. Zudem sind sie überlastungssicher und dauerhaft kurzschlussfest. EMV-Niveaus der Class A lassen sich mit einem einfachen Drosselfilter erreichen, für die Einhaltung von Class B eignet sich ein preiswerter Gleichtakt-Eingangsfilter. Die Datenblätter machen Vorschläge für EMV-Filter der Class A und Class B. Die Baureihen RSOE-Z und RSE-Z sind voll zertifiziert gemäß UL/IEC60950 und UL/IEC/EN 62368-1 mit CB-Report und haben die übliche Dreijahresgarantie von RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Fokus
  • 4:1 wide input range
  • 2kVDC/1 second isolation
  • -40°C to +75°C operating temperature @ full load
  • Industry standard pinout (SIP8)
2 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
  • 4:1 wide input range
  • 2kVDC/1 second isolation
  • -40°C to +80°C operating temperature @ full load
  • Industry standard pinout (SIP8)