500W 'Plug & Play' DC/DC für Bahnapplikationen

RECOM RMD500-Serie
RECOM kündigt einen hocheffizienten, grundplattengekühlten 500W DC/DC für Bahnanwendungen an.

Die neueste Ergänzung des RECOM-Portfolios für den Bahnbereich ist die Serie RMD500-EW. Mit einer Nennleistung von 500W, einem weiten Eingangsbereich von 4:1 (43-154VDC) (170V Spitze) und einem Ausgang von 24V eignet sich das Produkt für Nenneingänge von 72V und 110VDC mit Toleranz und Überspannungen gemäß EN 50155. Der RMD500-EW ist für den 'Plug-and-Play'-Einsatz konzipiert und verfügt über alle nach EN 50155 erforderlichen Funktionen: Verpolungsschutz, EMV- und Überspannungsfilterung, Einschaltstrombegrenzung und 10ms Überbrückungszeit. Alle relevanten Umweltnormen für die Schiene werden in Bezug auf leitungsgebundene und abgestrahlte EMI, mechanische Stöße und Vibrationen, Temperaturschocks, Temperaturwechsel und Brandschutz erfüllt.

Die Ausgangsleistung beträgt 500W bis zu einer Grundplattentemperatur von 95°C ohne Derating, was einen Betrieb von -40°C bis typischerweise +70/85°C Umgebungstemperatur ermöglicht und die Bedingungen der EN 50155 OT4 + ST1 und ST2 erfüllt. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 95,5% über einen weiten Eingangsbereich und bis hinunter zu leichten Lasten ermöglicht eine hohe Leistungsdichte in einem kompakten, 209 x 141 x 48mm großen, grundplattengekühlten Gehäuse, das in beliebiger Ausrichtung montiert werden kann. Für bequeme Eingangs- und Ausgangsanschlüsse sind Schraubklemmen vorhanden.

Das Produkt ist nach EN 62368-1 und EN 50155 (S2) mit 3,5 kVAC Nennisolierung zertifiziert. Das Produkt ist äußerst zuverlässig und robust und verfügt über einen umfassenden Schutz gegen Kurzschluss, Ausgangsüberspannung, Überstrom und Übertemperatur. Zu den weiteren Merkmalen gehören spannungsfreie DCOK-Relaiskontakte, ferngesteuertes EIN/AUS, Ausgangstrimmung und aktive Stromteilung mit OR-Dioden für Parallelbetrieb, wenn erhöhte Leistung oder n+1-Redundanz erforderlich ist.

Weitere Produkte der Serie sind für die Markteinführung im Jahr 2022 mit einer Leistung von 300W und 150W für breitere Anwendungen in Schienenfahrzeugen und am Gleis geplant.

Marco Kuhn, Produktmanager Mobilität bei RECOM, kommentiert: „Der RMD500-EW ist der erste in einer Reihe von Standard 'Plug & Play' DC/DCs von RECOM für Bahnanwendungen, wie z.B. Traktions- und Antriebshilfsversorgungen, Brems-, Überwachungs-, Sicherheits-, HVAC- und Türsteuerungssysteme, Datenlogger und vieles mehr. Da alle Funktionen und Merkmale integriert sind, sind sie wirklich 'plug & play'“.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500 W, Single Output
Fokus
  • Fully railway approved for EN50155 (S2) applications
  • EN50121-3-2, EN50124-1, EN62368-1, EN61373, EN45545-2
  • Plug&Play unit for natural convection cooling
  • Wide range input for nominal 72V and 110V