1”x1” Bahntechnik-DC/DC-Wandler für anspruchsvolle Umweltbedingungen

RECOM RP12-AR-Serie
RECOM erweitert seine Produktpalette für Bahnanwendungen um die neue DC/DC-Wandlerbaureihe RP12-AR. Die kompakten 1”x1” Module mit 12 W Leistung arbeiten mit 90% Wirkungsgrad und bis zu +88°C Umgebungstemperatur mit voller Last.

Die DC/DC-Wandler der Baureihe RP12-AR sind für Anwendungen in Schienenfahrzeugen entwickelt, eignen sich aber auch für andere Anwendungen mit hoher Batteriespannung. Ihr 5:1 Eingangsspannungsbereich reicht von 36-160V DC (185V DC für 1s) und ermöglicht Komplettlösungen für Bahnanlagen mit 48V, 72V, 96V und 110V DC. Sie haben ein eingebautes Class A Filternetzwerk und verfügen über Single- oder Dual-Ausgänge von 3,3V bis zu +/-24V. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 90% ermöglicht die Verwendung der Module in einem weiten Umgebungstemperaturbereich von -40°C bis +88°C ohne Derating. Für einen Betrieb unter Volllast sind weder Fremdkühlung noch zusätzliche Kühlkörper erforderlich. Die Baureihe RP12-AR verfügt über UVLO, OVP, SCP und OLP, wodurch sie ideal für Bahn- und Industrieanwendungen unter rauen Bedingungen ist, etwa für die Versorgung von IoT-Sensoren, Batteriesteuersystemen oder elektrischen Gabelstaplern. Sie haben eine CE-Kennzeichnung und verfügen über 3 Jahre Garantie. Muster und OEM-Preise sind von autorisierten Händlern sowie direkt von RECOM erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12 W
  • 36-185VDC input voltage range (max.)
  • 3kVDC/1 minute isolation
  • -40°C to +85°C ambient without derating
  • EN50155, EN45545-2 compliant, CE marked