18W und 30W Netzteile passend für Wandeinbaudosen

RECOMs RACM18-ER/W und RACM30-ER/W Serien
RECOMs RACM18-ER/W und RACM30-ER/W Serien wurden speziell entwickelt für Applikationen im Bereich Haushalt, Medizintechnik und IT, welche robuste, vollständig zertifizierte AC/DC Module für die off-board Montage benötigen. Die robuste Elektronik und die wasserdichte IP68 Kapselung halten rauen Betriebsbedingungen stand und sind äußerst zuverlässig. Durch ihr kompaktes, rundes Design lassen sie sich perfekt in Wandeinbau-Installationen integrieren und sind mit den aktuellsten Zertifizierungen für Haushalt, Medizin und IT ausgestattet.

Bei den Serien RACM18-ER/W und RACM30-ER/W handelt es sich um besonders effiziente und zuverlässige Netzteile, welche speziell entwickelt wurden für den Einsatz in BF-klassifizierten Medizinapplikationen und Haushalts- und Industrieanwendungen. Zu den typischen Einsatzgebieten zählen SmartHome, medizinische Geräte mit 2MOPP, Sanitäranlagen und Industrieautomation. Die Module können in einem Temperaturbereich von -20°C bis +80°C und bis zu einer Seehöhe von 5000m eingesetzt werden und sind nach den aktuellsten EN60335 Haushalts-, sowie IEC/EN60601 Medizin- und IEC/EN60950 IT- Normen zertifiziert. Ausgestattet mit dualer Sicherung und Überspannungsschutz bilden die Module eine Komplettlösung, die auch die Vorgaben der Class B EMC, ohne zusätzliche Komponenten, um mindestens 6dB unterschreitet. Die CE gekennzeichneten Netzteile haben 14cm und 19cm lange Kabel für den Ein- und Ausgangsanschluss, welche aber einfach den Kundenbedürfnissen angepasst werden können. Die Gewährleistung beträgt 3 Jahre. Muster sind ab sofort bei allen autorisierten Distributoren erhältlich.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
  • Household, medically and ITE certified
  • Class II installations (without FG)
  • IP68 waterproof encapsulation
  • Long life components, rugged module
2 RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
  • Household, medically and ITE certified
  • Class II installations (without FG)
  • IP68 waterproof encapsulation
  • Long life components, rugged module