データセンター & AI インフラ向け電力変換

AI、ハイパフォーマンス・コンピューティング、クラウドサービス、データ集約型アプリケーションの急速な普及により、データセンターや AI インフラにおける電力需要が急速に拡大しています。ラック電力と計算密度が高まるにつれ、各変換段階はシステム効率、熱負荷、電力密度、信頼性に悪影響を及ぼします。

RECOM は、データセンターおよび AI 向け電源アーキテクチャを支援する AC/DC および DC/DC 電力変換ソリューションを提供しています。これには、48VDC クラス配電のための AC/DC 変換、新興アーキテクチャ向けの高圧 DC 入力変換、中間バスおよび基板レベル DC/DC 変換、ポイント・オブ・ロード調整、さらに必要に応じて監視・制御機能を備えた補助電源が含まれます。

データセンター・AI 電源アーキテクチャ全体にわたる電力変換

最新のデータセンターや AI コンピューティング・システムは、分散電源アーキテクチャを採用し、入力電源から個々の電子負荷までエネルギーを効率的に運びます。システムによっては、電源チェーンに双方向 AC/DC 変換、AC/DC または DC/DC による 48VDC クラスのラック/システムバス電源、中間バス変換、ローカルでのポイント・オブ・ロード調整が含まれます。配電電圧を高くすると、同じ電力レベルでの電流が小さくなり、抵抗損失と導体要件を低減できます。

48VDC クラスの配電と変換

48VDC クラスの配電は、従来の低電圧バスに比べて同じ電力を大幅に低い電流で供給できるため、現在のデータセンターやラック・アーキテクチャで広く採用されています。48VDC クラスレールへの高効率変換は、変換損失と発熱を抑えつつ、下流の DC/DC 段にとって実用的な中間電圧を提供するのに役立ちます。対応する電源は、スタンバイ・レール、リモートオン/オフ、状態信号、監視・制御用のデジタルインターフェースも提供できます。多くのラックレベル・システムでは、ホットスワップ対応のバックプレーン接続型パワーシェルフが標準です。そのため RECOM のソリューションは、ラック用パワーシェルフそのものの直接的な代替ではなく、主に選択された下流段、基板レベル、および補助電力変換段に位置づけられます。
  シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Focus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
2 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Focus New
3000 90 - 264 24 to 28, 33 to 40, 42 to 53.5 4 Connector/Screw Terminal
3 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Focus
600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal

次世代 AI インフラ向け高圧 DC

AI ラック電力の急速な増加により、高電圧 DC 配電への移行が加速しています。新興の 800VDC アーキテクチャは、配電電流、導体要件、および施設と高密度コンピューティング機器間の電力変換段数を削減するため、開発・標準化が進められています。800VDC レールに直接接続される電力変換には、該当する連続動作電圧とシステム絶縁要件に対応するよう設計されたコンバータ・アーキテクチャが必要です。高い絶縁試験電圧だけでは、800VDC レールからの動作への適合性を示すものではありません。

太陽光発電や ESS(エネルギー貯蔵システム)バッテリは本質的に DC であるため、高圧 DC/DC 変換はこれらの電源をより低い機器レベルの DC レールと接続し、確立された 48VDC クラスアーキテクチャから高電圧データセンター配電への移行を支援できます。エネルギー貯蔵コンバータ、太陽光インバータ、高圧コンバータなどの関連パワーエレクトロニクス・システムも、制御、監視、ゲート駆動回路用の絶縁型補助電源を必要とする場合があります。
  シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail

中間バスおよび基板レベル DC/DC 変換

AI 電源アーキテクチャの進化に伴い、複数の DC/DC 変換段が高圧配電、48VDC クラスの中間レール、基板レベル・エレクトロニクスに必要な低圧レールを橋渡しする場合があります。ラックレベルまたはシステムレベルの配電の後、DC/DC コンバータはバス電圧を中間レールおよびローカル電源レールまで降圧します。一般的な例は、48VDC クラスバスからより低い中間電圧への変換であり、その後、負荷の近くで追加の調整が行われます。この段階では、変換損失がシステムから除去すべき熱を直接増大させるため、高効率、電力密度、過渡応答、熱性能が重要です。

アーキテクチャに応じて、絶縁型コンバータが電圧領域を分離できる一方、コンパクトな SMD スイッチングレギュレータや非絶縁型パワーモジュールは、コントローラ、FPGA、ネットワーキング、ストレージ、その他のデジタル・エレクトロニクス向けのローカルレールを生成できます。パワー IC と適合トランスを組み合わせたディスクリート電源ソリューションは、コンパクトな絶縁型補助電源および基板レベル DC/DC 変換の代替アプローチを提供できます。

絶縁型 DC/DC コンバータ

  シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
Focus
3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 5.2 SMD (pinless)
2 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus New
1.65 - 12 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36, 28 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 6.5, 9 SMD (pinless)
3 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Focus
100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 1.5 THT
4 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Focus
300 36 - 72 16 to 35 2.25 THT
5
New
10 40 - 60 5 1.5 SMD (pinless)
6
New
6 18 - 75 5 1.5 SMD (pinless)

スイッチングレギュレータ

  シリーズ Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RPH-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Focus
3 4.5 - 55 1 to 15 SMD (pinless) 47-Pad QFN
2 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Focus
1 3 - 22 0.6 to 12 SMD (pinless) 11 pad LGA
3 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
Focus
10 4 - 16 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
4 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
Focus
20 4 - 16 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
5 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Focus
3 4 - 18 0.8 to 5.2 SMD (pinless) 10 pad LGA
6 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
Focus
5 2.75 - 17 0.6 to 12 SMD (pinless) 24-Pad QFN
7 RECOM | RPM-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
1 3 - 17 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
8 RECOM | RPM-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
2 3 - 17 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
9 RECOM | RPM-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
3 3 - 17 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
10 RECOM | RPM-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
6 4 - 15 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
11 RECOM | RPMB-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 SMD (pinless) 25 pad LGA
12 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 SMD (pinless) 25 pad LGA
13 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
10 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins Open Frame Eighth Brick
14 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
40 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Half Brick
15 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Quarter Brick
16 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Focus
20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Sixteenth Brick
17 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
18 RECOM | RPMH-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
19 RECOM | RPMVH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus New
0.5 6 - 115, 7.5 - 115, 14.5 - 115, 28 - 115 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2 SMD (pinless) 25 pad LGA
20 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Focus
0.5 4 - 36 0.8 to 34 SMD (pinless) QFN
21 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Focus
1 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
22 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Focus
1.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
23 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Focus
1.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
24 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
Focus
2.5 4.5 - 28 1.2 to 6 SMD (pinless) QFN
25 RECOM | RPZ-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Focus
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 SMD (pinless) 10-Pad QFN
26 RECOM | RPZ-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Focus
1 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 SMD (pinless) 10-Pad QFN
27 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
Focus
2 2.75 - 6 0.6 to 5.74 SMD (pinless) 18-Pad QFN
28 RECOM | RPZ-3.0A Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Focus
3 2.75 - 6 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 18-Pad QFN
29 RECOM | RPZ-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
Focus
6 2.75 - 7 0.6 to 6.65 SMD (pinless) 24-Pad QFN
30 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
31 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
32 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
33 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
34 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
35 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
36 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 Connector Bulkhead

パワー IC

  シリーズ Vin (V) Main Vout (V) MAX Iout (mA) Package Style MAX Operating Temp (°C) Topology
1 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
Focus New
4 - 80 2 to 999 6600 QFN5x5 125 Flyback
2 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
Focus New
4 - 80 2 to 999 1800 ESOP-8 125 Flyback

トランス

  シリーズ Isolation (kV) Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio Mounting Type
1 RECOM | RBE-027 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
1.5 Flyback 48 3.6:2.4:1:1 SMD
2 RECOM | RBE-038 Series | TRANSFORMER, SMD
Focus New
1.5 Flyback 36 1:4.67:1:4.67:1:1.67 SMD

補助・スタンバイ電源とデジタル電源管理

データセンターや AI インフラ機器では、メインのコンピューティング負荷とは独立して動作し続ける可能性のある、システム管理、監視、通信インターフェース、冷却制御などの機能用に、補助電源とスタンバイ電源も必要です。PMBus や CAN などのデジタルインターフェースを備えた電源は、選択した製品でこれらの機能が利用可能な場合、リモート監視、設定、障害報告をサポートします。N+1 冗長電源、OR-ing モジュール、e – ヒューズは、障害時や停電時の電力可用性を確保します。
  シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Focus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
2 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Focus
600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal
3 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
120, 240 22 - 28 24 DIN-Rail
4 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus New
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
5 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus New
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
6 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus New
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
7 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus New
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
8 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus New
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail

よくあるご質問

同じ電力レベルでは、配電電圧を上げると電流が下がります。I²R の導通損失は電流の二乗に比例するため、電流を半分にすると損失は 4 分の 1 になり、バスバーやケーブルのサイズと重量を削減できます。そのため 48VDC クラスの配電は、最新のラック・データセンター電源アーキテクチャで広く採用されています。
中間バスコンバータ(IBC)は、ラックレベルまたは基板レベルの DC 配電電圧を、下流の調整用のより低い中間電圧に変換します。典型的なアーキテクチャでは、48VDC クラスバスをより低い中間バスに変換し、その後ローカルレギュレータがデジタル・エレクトロニクスに必要な個々の電源レールを生成します。
800VDC は、次世代 AI インフラ向けに標準化が進められている新興の高圧配電アーキテクチャです。高電圧により、同じ電力レベルでの電流が下がるため、導体要件と配電損失を削減できます。導入は、移行期間中、確立された AC および 48VDC クラスアーキテクチャと共存すると予想されます。800VDC レールに直接接続される変換段は、該当する連続動作電圧とシステム絶縁要件に適合するように設計する必要があります。
変換損失はすべて、冷却システムで除去しなければならない熱になります。そのため、変換効率が高いほど電気損失と熱負荷の両方が減り、一定の電力・冷却エンベロープ内での計算密度の向上を支えます。例えば、96% 効率の変換段は 4% を熱として失います。効率を 98% に上げると損失は半分になります。
PMBus や CAN などのデジタルインターフェースは、選択した電源が対応している場合、リモートでの状態、設定、障害情報を提供できます。一般的な機能には、電圧・電流監視、状態信号、障害診断、プログラム可能な動作パラメータなどがあります。
IEC/EN/UL 62368-1 は、AV 機器および情報通信技術機器の主要な製品安全規格であり、IEC/EN/UL 61010-1 および 61010-2-201 は、計測・制御機器の主要な製品規格です。適用される規格要件は、最終製品、使用目的、市場、システム・アーキテクチャによって異なるため、設計者は設置前に選択した電源の認証要件を確認する必要があります。

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。