3 Amp PoL mit großem Eingangsbereich und kleiner Grundfläche von 3 x 3mm

3 Amp PoL mit großem Eingangsbereich und kleiner Grundfläche von 3 x 3mm News Bild
RECOM meldet den Start von RPL-3.0, einem ultrakompakten und kostengünstigen LGA-Point-of-Load-Wandler mit großem Eingangsbereich und einstellbarem Ausgang.

Der RPL-3.0 ist ein winziger Leistungswandler mit hohem Wirkungsgrad, 3A Nennleistung und einem großen Eingangsspannungsbereich von 4V bis 18V sowie einem einstellbaren Ausgang von 0,8V bis 5,2V. Damit hebt RECOM sein Konzept des ‚3D Power Packaging®’ auf die nächste Stufe. Das thermisch verbesserte LGA-Gerät mit 10 Pads verfügt über einen integrierten Induktor und einen in das Substrat eingebetteten Steuer-IC auf einer Grundfläche von 3 x 3mm und mit einer Höhe von 1,45mm. Der RPL-3.0 bietet volle Funktionalität mit enger Spannungsregelung, umfassendem Schutz, Erfassung der Ausgangsspannung, Ein/Aus-Steuerung und einem Power-Good-Signal. Für eine vollständige PoL-Lösung zum Betrieb bis 120°C mit geeignetem Derating sind nur Eingangs-/Ausgangskondensatoren und Spannungseinstellwiderstände erforderlich.

Der RPL-3.0 eignet sich ideal für verteilte Leistungsarchitekturen, tragbare Geräte, Bildgebungssysteme und allgemeine Telekommunikations-/Industrieanwendungen, bei denen hohe Stromstärke und Leistungsdichte wichtig sind. Es gibt ein Evaluierungsboard RPL-3.0-EVM-1, um die Geräteleistung in Kundenanwendungen zu demonstrieren.

Matthew Dauterive, RECOM DC/DC-Produktmanager kommentiert: “Mit der Nennleistung von drei Ampere, dem großen Eingangs- und Ausgangsbereich und der geringen Größe erzielt unser neuer Lastwechselrichter RPL-3.0 eine Leistung, die mit diskreter Bauweise auf gleichem Raum nicht zu erreichen ist. Das Produkt unterstützt unser Motto ‘RECOM für‘ - höchste Leistungsdichte.”
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
Fokus
  • Wide input range (4 - 18V)
  • Low profile 1.45mm
  • Small footprint 3x3mm
  • Adjustable output 0.8 to 5.2V
2 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
Fokus
  • Evaluation platform for RPL-3.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class A filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, power good and sensing functions