拥有3 x 3mm微型尺寸的宽输入3A POL系列转换器

RPL-3.0
RECOM宣布推出拥有宽输入范围、输出可调的高性价比超小型LGA负载点RPL-3.0系列转换器。

RECOM推出的这款RPL-3.0系列将“3D电源封装”的概念提升到了一个更高的水平。RPL-3.0是一款微型、高效率的3A负载点转换器,宽输入范围从4V至18V,可调输出范围从0.8 V至5.2V。10焊盘热增强型LGA封装包含了集成电感器和基板嵌入式控制IC,尺寸为3 x 3mm,高1.45mm。RPL-3.0系列具有严格的电压调节、全面保护功能、输出电压传感、开/关控制以及电源良好信号等功能。仅需安装输入/输出电容和电压设置电阻即可拥有完整的PoL解决方案,适当降额时工作温度可达120°C。

RPL-3.0系列非常适合要求大电流和高功率密度的分布式电源架构、便携式设备、成像系统以及通用电信和工业应用。评估板RPL-3.0-EVM-1可以演示模块在客户应用中的性能。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示: “凭借3A额定电流、宽输入和输出范围以及微小型尺寸,我们全新的RPL-3. 0系列负载点转换器实现了分立式解决方案在相同体积中无法比拟的性能。诚如我们的座右铭: “RECOM 始终追求最高功率密度。”
应用
  系列
1 DC/DC, 15 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
重点
  • 宽输入范围(4 V - 18 V)
  • 薄型设计 (1.45 mm)
  • 紧凑型封装 (3x3 mm)
  • 输出范围 0.8 V 至 5.2 V
2 DC/DC, 15 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
重点
  • RPL-3.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI A 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制、电源良好和感应功能