Neue DIN-Rail Smart Protection Module

Neue DIN-Rail Smart Protection Module News Bild
Mit der RACPRO1-4SP-Serie präsentiert RECOM neue 4-kanalige elektronische Schutzschalter mit umfangreichen Steuerungs- und Sicherungsfunktionen.

Nach der Einführung der zukunftsweisenden RACPRO1-T-Serie von DIN-Schienen Stromversorgungen bringt RECOM die neue RACPRO1-4SP-Serie von elektronischen Vierkanal-Sicherungen im passenden DIN-Schienen-Format auf den Markt.

Die RECOM e-Fuses verteilen eine 24V-Versorgungsspannung auf vier separat gesteuerte Lastkanäle mit jeweils 5A oder 10A Strombelastbarkeit. Um hohe Einschaltströme zu vermeiden, wird jeder Lastkanal nacheinander mit einer programmierten Verzögerung eingeschaltet. Die integrierte Soft-Start-Funktion ermöglicht das Zu- und Abschalten der Lasten im laufenden Betrieb (Hot-Swap, Hot-Plug).

Ein Under-Voltage-Lockout (UVLO) mit integrierter Einschalthysterese verhindert Probleme durch unzureichende Versorgungsspannung beim Start und erhöht die Verfügbarkeit des Gesamtsystems. Jeder Kanal liefert für 5 Sekunden bis zu 150% des maximalen Nennstroms, um hohe induktive oder kapazitive Anlaufströme zu bewältigen.

Bei einer Systemüberlastung werden die Kanäle nacheinander getrennt, wobei die wichtigste Last bis zum Schluss priorisiert bleibt. Bei einem anhaltenden Kurzschluss oder einer Überlastung, die länger als 5 Sekunden anhält, trennt die elektronische Sicherung die jeweilige Last sicher ab, ohne die anderen Kanäle zu beeinflussen.

Durch eine besondere Ausgangsbeschaltung kann jeder Kanal sicher gegen sehr hohe kapazitive Lasten bis zu 20mF mit dem eingestellten Nennstrom hochfahren. Jeder Kanal kann auch für Wartungs- oder Fehlerbehebungszwecke ein- oder ausgeschaltet werden, wobei eine Schlüsselsperrfunktion verhindert, dass die Last während des Betriebs versehentlich getrennt wird. Gepaarte Eingangsklemmen und separate (+, -) Lastklemmen ermöglichen eine einfache Reihenschaltung und Lastverdrahtung ohne zusätzliche Klemmenblöcke. Mehrere e-Fuse-Module können zudem an die gleiche Stromversorgung angeschlossen werden, um komplexere Systeme zu schaffen, bei denen jede Last individuell überwacht und geschützt wird.

Das DC-oK-signal in Verbindung mit dem Remote Reset überwacht die Funktion der einzelnen Lastkanäle und ermöglicht das gezielte Wiedereinschalten im Fehlerfall. Die RACPRO1-4SP e-Fuses ermöglichen so eine einfache Integration in standardmäßige speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und SCADA-Systeme.

Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
Fokus Neu
  • Push-in connectors for tool-less wiring
  • Start-Up delay adjustable by switch
  • NEC Class 2 limit switchable (for 5A module)
  • Adjustable power limit & load indication by LED