新型 DIN 导轨智能保护模块

RACPRO1-4SP series with USPs listed
RECOM 非常高兴地宣布推出 RACPRO1-4SP 系列,这是一款具有先进控制和保护功能的新型四通道电子断路器。

继推出开创性 RACPRO1-T 系列 DIN 导轨电源之后,RECOM又推出了与之相匹配的 DIN 导轨式新型 RACPRO1-4SP 系列四通道电子断路器。

RECOM 电子断路器将 24V 电源电压分配到四个独立控制的负载通道,每个通道的电流承载能力为 5A 或 10A,具体取决于所选型号。为避免出现高浪涌电流,每个负载通道都通过编程延时连续接通。集成的软启动功能允许在运行过程中开关负载(热插拔)。

带滞后的欠压锁定功能 (UVLO) 可防止在启动时或重负载下由电源电压骤降引起的问题,并提高整个系统的可靠性。每个通道可在5秒内提供高达150%的最大额定电流,以处理高电感或电容启动电流,而不会产生跳闸干扰。

在系统过载的情况下,通道会一个接一个地断开,最重要的负载会被保护,最后才断开。在持续短路或持续超过 5 秒的过载期间,电子断路器会安全地断开相应的负载,而不会影响其他通道。可将 OCP功能切换到自动恢复或锁定模式。

由于采用平滑的输出电压控制,每个通道都可以在高达 20mF 的极高电容负载条件下,安全地上升至设定的额定电流。每个通道也可以启用或禁用以进行维护或故障排除,并具有按键锁定功能,以防止在运行过程中负载意外断开。配对的输入端子和独立的(+、-)负载端子可方便地进行菊花链连接,而无需额外的接线端子。多个电子断路器模块也可以连接到同一个电源上,以创建更复杂的系统,每个负载都单独受到监控和保护。

DC-oK 无电压继电器连接向中央控制器报告模块的正常功能,远程复位可在清除任何故障后有针对性地重新启动。因此,RACPRO1-4SP 电子断路器可轻松集成到标准可编程逻辑控制器(PLC)和 SCADA 系统中。

应用
  系列
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
重点
  • 直插式连接器,免工具接线
  • 开关可调启动延迟
  • 可切换为 NEC 2 类限制(适用于 5 A 模块)
  • 可调节功率限制和 LED 负载指示