大功率 DC/DC 转换器 —— RPMGS-20 与 RPMGQ-20 系列

关于 RPMGQ-20 和 RPMGS-20 系列产品的播客
这些开关稳压器支持高达 20A 的负载电流,提供 1/16 砖封装与 1/4 砖封装两种规格。即刻了解其输出电压、标准保护功能,以及这些模块如何为您的产品提供稳定供电。



文稿

Jeff: 欢迎收听 RECOM 电源技术播客!在这里,我们将探讨各类全新话题与产品。我是主持人Jeff Deutschman,负责产品相关内容的分享。从 0.25 W到 1kW,无论您的需求是工业用、新型物联网设备用,还是高端医疗级设备用电源,RECOM 都能为您提供全方位解决方案。
本期节目中,我们将聚焦两款全新电源产品 ——RPMGS-20 与 RPMGQ-20。Peter,关于这两款产品,您能为我们详细介绍一下吗?


Peter: Hey Jeff,这两款产品均为非隔离 DC/DC 转换器,设计与生产均完全在欧洲完成。

Jeff: 非常好。这两款产品与我们其他开关稳压器相比,核心差异是什么?

Peter: 这两款产品的功率远高于我们其他开关稳压器,负载电流支持高达 20 A,这也是型号中 “20” 的由来。

Jeff: 完全理解了。好的,这么大功率的设计很实用。那型号里的 “S” 和 “Q” 分别代表什么呢?

Peter: 没错,这两个字母代表封装规格。其中,S 对应 1/16 砖封装,Q 对应 1/4 砖封装。所以,这两款产品的尺寸也比我们其他解决方案略大一些。

Jeff: 想来这也是为了应对 20 A电流带来的散热需求,对吧?

Peter: 没错,正是如此。但结合这样的功率来看,这两款产品实际上非常紧凑 —— 这得益于其超高效率,在适宜环境下效率最高可达 97%。

Jeff: 太出色了。这两款产品的高度是多少?

Peter: 这两款产品的厚度其实非常薄,高度均为 15 mm —— 这源于电感选型时的设计巧思:我们没有采用单个大型电感,而是将输出端拆分為兩個小型电感,这样就能有效控制产品高度了。

Jeff: 看来这些产品的设计确实花了不少心思,考量非常周全。它们的温度额定值是多少呢?

Peter: 这其实取决于具体型号和负载条件。总的来说,尺寸更大的 1/4 砖封装产品(RPMGQ 系列)能在更高温度下工作:在无风扇散热的情况下,最佳条件下可在 67℃环境温度下稳定输出 20 A电流。而 Q 系列和 S 系列均能在 - 40℃的低温环境下正常启动。

Jeff: 明白了。那如果搭配风扇散热,产品能承受的最高温度会是多少呢?

Peter: 风扇强制风冷散热效果显著,可支持产品在超 100℃的环境温度下稳定运行。不过正如我之前所说,不同型号参数存在差异,具体细节请以产品规格书为准。

Jeff: 理解了。接下来我们聊聊其他核心特性吧,目前有哪些可选输出电压?


Peter: 两款系列均标配 5V 和 12V 输出档位,也可外接两颗电阻实现输出电压微调:5V 型号可调范围为 3.3~8V,12V 型号可调范围为 8~24V。

Jeff: Okay. 我还注意到这款模块带有采样引脚,该引脚的作用是什么?

Peter: 没错,采样引脚就是用来做电压调节的。客户调节电压时,外接的电阻就接在这个引脚上;同时该引脚还需直接连接到负载端,用来补偿长走线带来的电压损耗,这也是我们保障电压精度最大化的设计之一。

Jeff: 很不错。这款产品标配了哪些保护功能呢?

Peter: 标配保护功能。输出端具备短路及过流保护,同时内置过温保护功能。

Jeff: 这点很让人放心。最后我们来聊聊安全标准与电磁兼容相关的内容。

Peter: 没错。非隔离电源无需满足专用安全标准认证,因此本产品暂不具备 UL 及 IEC 认证。不过我们已在产品规格书中提供电磁兼容滤波器选配建议,助力客户产品满足 EN55032 Class A或 Class B的标准要求。

Jeff: 非常出色。Peter,看来我们又打造了一款爆款产品。十分感谢你的分享。以上就是本期RECOM电源技术播客的全部内容。欢迎锁定下期节目,我们将深入解读RECOM另一大核心产品亮点。如需样品申领或报价咨询,敬请联系对应区域销售经理;技术疑问或需求,可发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com,我们的应用工程师随时为您答疑解惑,。祝您工作顺利,也请牢记:RECOM,启动您的产品!
  系列
1 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
  • 20 A,非隔离的四分之一砖封装
  • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
  • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
  • 工业标准四分之一砖封装
2 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
  • 20 A,非隔离的十六分之一砖封装
  • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
  • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
  • 标准的十六分之一砖宽幅封装