1.8“x 1“紧凑型10W AC/DC电源

RECOM RAC10E-K/277 series
紧凑型10W AC/DC电源拥有宽输入范围和OVC III等级。

RECOM宣布推出RAC10E-K/277系列板载AC/DC电源,额定功率为10W,尺寸仅1.8 x 1英寸(45.7 x 25.4 mm)。这些「高性价比」系列的模块提供单路3.3V、5V、12V、15V和24V的稳压输出,具有100、115、240和277 VAC(120 - 430VDC)的标称输入范围。该系列模块特别适用于恶劣的电气环境如EV充电器,具有OVC III过压等级,可在海拔2000m运行,工作温度范围为-40至+90°C。模块也能应用在工业、AV和ITE等环境,它们获得了IEC/EN/UL/CSA 62368-1安全认证,同时满足OVC II的5000m工作海拔。转换器无须外部组件即符合Class B 的EMC要求和ErP标准,空载功耗小于100mW。

RAC10E-K/277的效率很高,根据型号的不同,最高可达84%,是一款功率密度较高的产品,可在115V至277V输入下满载运行至65°C。这些模块具备完善的输出短路、过压和过流保护,以及4kVAC/1分钟的加强型隔离电压。隔离电容和漏电流特别低,最大值分别为100pF和50µA。

RAC10E-K/277模块可靠性极高,根据MIL-HDBK-217F的标准,在25°C时MTBF超过170万小时,同时享有RECOM标准的3年质量保证。

RECOM AC/DC产品经理Michael Schrutka表示:「紧凑型RAC10E-K系列的封装体积得到进一步压缩,应用范围更加广泛,而且价格极具竞争力。」
应用
  系列
1 AC/DC, 10 W, Single Output, THT RAC10E-K/277 Series
重点
  • 超宽输入电压范围 100/115/240/277 VAC
  • 过电压类别 OVC III(2000 米)
  • 工作海拔高度最高可达 5000 米 (OVC II)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +90°C