サージプロテクタ

RECOM DC サージプロテクタは、産業電源、鉄道、防衛環境で頻発する過渡的な過電圧やサージから敏感な電源システムを守るために開発されています。これらの高性能サージ保護モジュールは重要な保護層として働き、下流の DC/DC コンバータや精密な制御電子機器を破損させる高エネルギー過渡現象を吸収します。

RSP シリーズは産業用 DC 用途に特化して設計されており、電気的ノイズの多い環境において電源装置および分散型 DC ネットワークの安定動作を支えます。鉄道向け RIA12、NF F 01‑510 といった厳しい過渡イミュニティ規格への適合に必須であり、最大 385VDC のサージに耐える仕様です。コンパクトな筐体で PCB 実装またはシャーシ実装に対応し、既存システムへ容易に組み込め、長期的な信頼性と動作の継続性を確保します。

下記製品テーブルを参照し、クランプ電圧、サージ定格、適合規格に基づき適切なサージ保護ソリューションを選択してください。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
    20, 150, 300 40 - 160 168 THT DIP24, 1.6"x1"
    2 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    45 9 - 36 40 THT 1.6"x1"
    3 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    150 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"
    4 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    250 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"

    よくあるご質問

    DC サージプロテクタは過渡電圧サプレッサとして動作し、高エネルギーな電圧スパイクから電子システムや電源装置を保護します。こうした過渡現象は、落雷、大きなインダクタのスイッチング、電源ライン上の外部電気外乱などによって発生するのが一般的です。
    産業環境は電気的ノイズが多いのが特徴です。サージ保護がない場合、電圧スパイクが DC/DC コンバータの最大入力定格を超え、部品破損を引き起こす可能性があります。保護モジュールを組み込むことでシステム全体の信頼性が向上し、コストのかかる予期せぬ停止を防ぎます。
    RECOM のサージ保護モジュールは産業オートメーション、鉄道制御キャビネット、通信機器、防衛用途で幅広く使用されています。長いケーブル配線や外部電源が接続される分散型 DC ネットワークにおいて、特に重要となります。
    はい。破壊的な電圧過渡現象を安全なレベルにクランプすることで、敏感な半導体やコンデンサにかかる累積的な電気的ストレスを低減し、接続されたすべての機器の動作寿命を大幅に伸ばします。

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。