서지 보호기

RECOM DC 서지 보호기는 산업, 철도 및 국방 환경에서 흔히 발생하는 과도 과전압과 서지로부터 민감한 전원 시스템을 보호하도록 설계되었습니다. 이 고성능 서지 보호 모듈은 핵심 보호 수단으로 작동하여, 후단 DC/DC 컨버터나 민감한 제어 전자회로를 손상시킬 수 있는 고에너지 과도현상을 흡수합니다.

RSP 시리즈는 산업용 DC 애플리케이션에 특화되어 설계되었으며, 전기적 노이즈가 심한 환경에서 전원공급장치와 분산형 DC 네트워크가 안정적으로 동작하도록 지원합니다. 이 모듈은 장비가 최대 385VDC의 서지를 견뎌야 하는 철도용 RIA12 및 NF F 01‑510과 같은 엄격한 과도현상 내성 규격을 충족하는 데 필수적입니다. 컴팩트한 PCB 실장형 또는 섀시 장착형 구조로 기존 아키텍처에 손쉽게 통합할 수 있어 장기적인 신뢰성과 지속적인 동작을 보장합니다.

아래 제품표를 참고하여 클램핑 전압, 서지 정격 및 규격 준수 요구사항에 적합한 서지 보호 솔루션을 선택하십시오.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
    20, 150, 300 40 - 160 168 THT DIP24, 1.6"x1"
    2 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45W, Single Output
    45 9 - 36 40 THT 1.6"x1"
    3 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    150 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"
    4 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250W, Single Output
    250 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"

    자주 묻는 질문

    DC 서지 보호기는 과도전압 억제 장치로 작동하여 고에너지 전압 스파이크로부터 전자 시스템과 전원공급장치를 보호합니다. 이러한 과도현상은 일반적으로 낙뢰, 대전류 유도성 부하의 스위칭 또는 전원 라인의 외부 전기적 교란으로 인해 발생합니다.
    산업 환경에는 전기적 노이즈가 많은 경우가 많습니다. 산업용 서지 보호가 없으면 전압 스파이크가 DC/DC 컨버터의 최대 입력 정격을 초과해 부품 고장을 일으킬 수 있습니다. 보호 모듈을 적용하면 시스템 전체의 신뢰성이 향상되고 비용 손실이 큰 예기치 않은 가동 중단을 방지할 수 있습니다.
    RECOM의 서지 보호 모듈은 산업 자동화, 철도 제어 캐비닛, 통신 및 국방 분야에서 널리 사용됩니다. 특히 장거리 케이블 배선이나 외부 전원 공급에 노출되는 분산형 DC 네트워크에서 중요합니다.
    네. 손상을 유발할 수 있는 전압 과도현상을 안전한 수준으로 클램핑함으로써 민감한 반도체와 커패시터에 누적되는 전기적 스트레스를 줄입니다. 그 결과 연결된 모든 장비의 동작 수명을 크게 연장할 수 있습니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.