DALI-Konverter

Steve Roberts, Innovationsmanager bei RECOM, präsentiert einen detaillierten Überblick über die Funktionen und Vorteile der DALI-Produkte von RECOM.
Digital adressierbare Beleuchtungsschnittstelle

Videotranskript

Innovation – Technologie
RECOM – WE POWER YOUR PRODUCTS

Hallo, mein Name ist Steve Roberts von RECOM Lighting, und ich möchte Ihnen heute etwas über digitale Beleuchtung erzählen – insbesondere über DALI. DALI steht für Digital Addressable Lighting Interface und ist ein weltweiter Standard für die kabelgebundene Steuerung von Beleuchtung.

RECOM hat zwei Produkte entwickelt, die das DALI-System unterstützen. Das erste Produkt, das RECOM entwickelt hat, ist ein DALI-Bus-Netzteil. Dabei handelt es sich um ein spezielles Netzteil, das von DALI für den Einsatz in DALI-Systemen zertifiziert wurde, um die Stromversorgung für das Netzwerk bereitzustellen.

Das zweite von RECOM entwickelte Produkt ist ein DALI-Konverter. Dieser wandelt das digitale DALI-Signal in ein analoges Ausgangssignal um – beispielsweise PWM oder ein 0–10V oder 1–10V Steuersignal. Es enthält auch ein Relais, mit dem Sie das LED-Licht ein- und ausschalten können.

Um zu demonstrieren, wie DALI funktioniert, haben wir ein Puppenhaus mit Beleuchtung gebaut. Die Beleuchtung wird vollständig digital gesteuert und kann entweder mit normalen Schaltern bedient werden – hier sehen Sie, dass ich die Lichter ein- und ausschalten oder dimmen kann – das sind ganz normale Lichtschalter.

Da DALI jedoch digital ist, können wir die Beleuchtung im Haus auch mit einem Smartphone steuern. Mit dem Smartphone kann ich die gesamte Beleuchtung mit einer einfachen Berührung des Bildschirms ein- und ausschalten und ich kann auch die Beleuchtung individuell dimmen. Hier bei der Außenbeleuchtung kann ich beispielsweise die Helligkeit von meinem Telefon aus steuern.

Weitere Informationen zu DALI und zu RECOM DALI-Produkten finden Sie auf unserer Website.

RECOM – WE POWER YOUR PRODUCTS
  Serie
1 RECOM | RELI-DA/R Series | AC/DC, Screw Terminal, 1.6W, Single Output
  • Built-in relay to turn ON/OFF drive completely (zero standby current)
  • IEC-62386 part 102 & 206 compliant
  • Over voltage and short circuit protection
  • Selectable output for PWM / DC 0-10V / DC 1-10