Gmunden

Hauptsitz, F&E, Technischer Support, Lieferketten-Management, Marketing, Buchhaltung, Vertrieb

Leistungselektronik für den Weltmarkt aus dem Herzen Europas

Die RECOM-Gruppe hat in Gmunden, Österreich, einen campusähnlichen Hauptsitz mit einer Gesamtfläche von dreitausend Quadratmetern errichtet, um das eigene Engagement für elektrische Stromversorgungen zu intensivieren. Neben einem modernen Logistikzentrum und neuen Management-Einrichtungen hat RECOM besonderes Augenmerk auf seine Labore gelegt und die Labore für Forschung, Entwicklung, Prüfung, Untersuchung und Qualitätssicherung um ein hochmodernes EMV-Labor ergänzt. Dies erweitert die Fähigkeiten des Unternehmens im Hochfrequenzbereich für Österreich und Süddeutschland wesentlich.

In der von Rohde & Schwarz ausgestatteten 3m-SAC (halb-reflexionsfreie Kammer) werden standardkonforme Messungen im Frequenzbereich von 30MHz bis 3GHz gemäß CISPR22 durchgeführt. Der SAC verfügt über ein automatisiertes Messverfahren an Prüflingen mit einem Durchmesser von bis zu einem Meter. Die computergesteuerten Drehscheiben- und Nahfeldsonden ermöglichen die vollautomatische Bestimmung kritischer Störquellen in jedem Prüfling.
Darüber hinaus ist das Labor für Messungen gemäß EN 61000-4-x und EN 61000-3-2 ausgestattet, wobei letztere eine besonders wichtige Rolle für LED-Treiber spielen. Die hausinterne GTEM-Zelle kann auch das Verhalten des Prüflings bezüglich Strahlungsimmunität untersuchen. RECOM hat separate Räume auf dem RECOM-Campus sowie drei Studio-Wohnungen für Gaststudenten und Forscher eingerichtet, um eine engere Zusammenarbeit mit Universitäten, Hochschulen und anderen akademischen Einrichtungen zu erleichtern.

Kunden und Partner von RECOM können in den gut ausgestatteten Labors auch ihre eigenen Prototypen testen. Die enge Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen im Bereich elektrischer Stromversorgung soll sich langfristig zu einem innovativen Cluster für Stromversorgungslösungen zwischen München, Linz und Graz entwickeln.

Adresse

Münzfeld 35
4810 Gmunden
Österreich
+43 7612 88 325 700
+43 7612 88 325 801
info@recom-power.com

Anfahrt