3D Power Packaging für Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien

Eine Hand präsentiert ein grünes Blatt und Symbole für Nachhaltigkeit
Verbesserungen bei Leistungshalbleitern unterstützen den Ausbau erneuerbarer Energien, doch viele Anwendungen für erneuerbare Energie erfordern DC/DC-Stromversorgungen mit kleinem Formfaktor. Die dreidimensionale Power-Packaging-Technologie von RECOM maximiert die Leistung und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen an kleine Bauformen.

Hocheffiziente DC/DC-Wandler für erneuerbare Energie Anwendungen

Blaue Platine mit fünf 3D-Power Modules von RECOM
Abb. 1: RECOMs DC/DC-Wandler nutzen die 3DPP-Technologie für eine ultrakompakte Stromversorgung
Leistungshalbleiter sind essenzielle Komponenten aller elektronischen Systeme – von Smartphones bis hin zu Automobilen. Fortschritte in der Halbleitertechnologie unterstützen den Übergang zu einer stärker auf erneuerbaren Energien basierenden Wirtschaft.

Moderne DC/DC-Wandler reduzieren den Energieverbrauch durch höhere Effizienz. Die besten Modelle erreichen Wirkungsgrade über 95%, angetrieben durch innovative Designs und den Einsatz neuer Materialien wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Die Zahl der Leistungshalbleiter im globalen Markt für erneuerbare Energien wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8–10% bis 2027 steigen.

Effizienz ist ein wichtiger Faktor, doch auch Leistungsdichte spielt eine entscheidende Rolle. Sie ermöglicht es Entwicklern, mehr Leistung auf gleichem Raum oder gleichwertige Funktionalität auf kleinerer Fläche unterzubringen. Das ist besonders wichtig, da viele Technologien für erneuerbare Energien mechanische Geräte durch elektronische Alternativen ersetzen. Beispielsweise ersetzt ein Elektrofahrzeug (EV) riemengetriebene mechanische HVAC-Einheiten und Servolenkungspumpen durch elektronische Versionen, die in den begrenzten Bauraum unter der Motorhaube passen müssen. Eine geringere Größe bedeutet zudem weniger Gewicht, was zur Erhöhung der Reichweite beiträgt.

Was ist dreidimensionales Power Packaging (3DPP)?

Querschnittsgrafik eines Halbleiterpakets
Abb. 2: Die 3DPP-Technologie nutzt fortschrittliche Fertigungsprozesse zur Größenreduzierung
Zur Maximierung der Systemleistung gehört die Optimierung des Stromversorgungs-Subsystems. Dieses umfasst Stromversorgungen, Umrichter, Filter, Schutzschaltungen sowie deren Verbindungen wie Stecker, Kabel und Leiterbahnen.

Entscheidende Faktoren sind Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) oder SWaP-C, wenn Kosten berücksichtigt werden. Dreidimensionales Power Packaging (3DPP) ist eine moderne Verpackungstechnik, die es ermöglicht, kompakte, hochdichte Leistungsmodule zu entwickeln und gleichzeitig SWaP-C zu optimieren. 3DPP nutzt fortschrittliche Montagetechnologien, um maximale Leistungsdichte auf minimalem Raum zu realisieren. Bei DC/DC-Wandlern ermöglicht 3DPP eine Kombination aus hoher Leistung und geringer Baugröße. Dies führt zu signifikant kleineren Stromversorgungslösungen, die dennoch hoch effizient bleiben, ohne zusätzliche Kosten für den Platinenspeicherplatz zu verursachen.

Die 3DPP-Technologie eliminiert die Notwendigkeit einer internen gedruckten Leiterplatte (PCB), indem sie Komponenten direkt auf einen Lead-Frame montiert. Dies reduziert den Platzbedarf im Modul und ermöglicht kompaktere PCB-Designs mit integrierter Leistungsumwandlung, ohne dass maßgeschneiderte DC/DC-Wandler erforderlich sind.

Mehrere Fertigungsinnovationen haben zur Entwicklung von 3DPP beigetragen, darunter:
  • Eingebettete passive und aktive Komponenten
  • Flip-Chip-Technologie
  • Minimierung induktiver und kapazitiver Störgrößen durch optimierte Gehäuseverbindungen
  • Planare Magnetik von Induktivitäten und Transformatoren, die eine kompakte und effiziente Konstruktion ermöglicht

RPX-1.0 DC/DC-Wandler: Kompakte Leistungsregelung

3DPP-fähige Bauelemente sind in verschiedenen Gehäusetypen erhältlich, darunter:
  • Land Grid Array (LGA)
  • Gull-Wing
  • Quad-Flat No-Leads (QFN)
  • Blocks-and-Pillars
  • Lötkugeln

Diese kompakten Gehäuse sind ideal für platzbeschränkte Anwendungen.

Die RPX-1.0 Serie von RECOM demonstriert die Vorteile der 3DPP-Technologie. Es handelt sich um ein nicht-isoliertes Abwärtsregler-Modul, das eine integrierte Induktivität in einem thermisch optimierten QFN-Gehäuse enthält.

Hauptspezifikationen:
  • Eingangsspannung: 4–36VDC (geeignet für 5V, 12V und 24V Versorgungsspannungen)
  • Ausgangsspannung: Einstellbar von 0,8VDC bis 30VDC
  • Maximaler Ausgangsstrom: 1A
  • Schutzmechanismen: Kurzschluss, Überstrom und Übertemperatur

Hochdichte Power Modules: RPMB/RPMH-Serie

Die RECOM RPMB/RPMH-Serie umfasst 30W nicht-isolierte Power Modules in einem 25-Pad-LGA-Gehäuse mit Abmessungen von 11,7mm × 12,19mm × 3,75mm. Dank der 3DPP-Technologie nutzt das Design eine mehrlagige interne Leiterplatte mit gesteckten und blinden Durchkontaktierungen für eine effiziente Wärmeableitung. Eine sechsseitige metallische Abschirmung sorgt für niedrige elektromagnetische Interferenzen (EMI).

3DPP für isolierte DC/DC-Wandler

Die 3DPP-Technologie eignet sich auch für isolierte Topologien. Die RxxCTxxS-Serie bietet flache, kosteneffiziente, 500mW SMD-DC/DC-Wandler für Anwendungen wie:
Der R05CT05S bietet eine 5V-Eingangslösung mit benutzerdefiniertem, geregeltem 3,3V- oder 5V-Ausgang.
Merkmale:
  • Keine Mindestlastanforderung
  • 5kVAC Isolationsspannung (pro Minute)
  • 2MOPP-Einstufung für medizinische Anwendungen

Fazit

Viele erneuerbare Energieanwendungen erfordern DC/DC-Wandler mit kompaktem Design und hoher Effizienz. Die 3DPP-Technologie von RECOM wird in isolierten und nicht-isolierten Wandlern eingesetzt, um hohe Leistungsdichte auf kleinstem Raum zu ermöglichen.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPMB-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • 36V 2A SMD Power Module
  • High power density in 12.2x12.2x3.75mm case
  • -40°C to +100°C with derating, convection cooled
  • Efficiency up to 94%
2 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • 36V 3A SMD Power Module
  • High power density in 12.2x12.2x3.75mm case
  • -40°C to +100°C with derating, convection cooled
  • Efficiency up to 94%
3 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • Wide Vin 4.3 to 65VDC
  • High power density (LxWxH = 12.19x12.19x3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +95°C at full load
  • Efficiency up to 89%, no need for heatsinks
4 RECOM | RPMH-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
  • Wide Vin 5 to 60VDC
  • High power density (LxWxH = 12.19x12.19x3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to 100°C at full load
  • Efficiency up to 97%, no need for heatsinks
5 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
6 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Fokus
  • Compact 10.3x7.5mm SMD package
  • 5kVAC reinforced isolation
  • 5V or 3.3V post-regulated, selectable outputs
  • Low EMI emissions