2026/11/18
新製品RP300H-(R)Wシリーズは、最大92.5%の高効率と3kVDC絶縁を備え、鉄道・産業分野の高信頼性アプリケーション向けに設計されています。
RECOMは、新しいRP300H-(R)Wシリーズとして、鉄道、産業機器、およびオートメーション用途向けの絶縁型300W DC/DCコンバータを発表しました。本シリーズは、ハーフブリックサイズのパッケージを採用し、以下の3種類の4:1ワイド入力電圧レンジを提供します。9~36VDC、18~75VDC、40~160VDC、さらに、最大92.5%の高効率を実現しています。出力電圧は、5VDCから54VDCまでの7種類をラインアップしており、さまざまなDC電源システムに柔軟に対応できます。鉄道システムをはじめ、産業機器やファクトリーオートメーションなど、幅広いアプリケーションでご利用いただけます。
公称入力電圧24VDCおよび48VDCモデルは基本絶縁(Basic Isolation)仕様、110VDCモデルは強化絶縁(Reinforced Isolation)仕様を採用しています。入力から出力までの絶縁耐圧は3kVDCです。ヒートシンク非搭載時の外形寸法は61.0 × 57.9 × 12.7mmとコンパクトで、設置スペースに制約のある機器への組み込みにも適しています。また、使用条件に応じたディレーティングが必要となるものの、**-40℃~+105℃**の広い動作温度範囲に対応しており、過酷な環境下での使用にも適しています。さらに、放熱性能を向上させるため、ヒートシンク搭載モデルも用意されています。
柔軟なシステム設計に対応するため、本シリーズは正論理・負論理の双方に対応したリモートON/OFF制御機能を備えています。また、リモートセンス機能や、出力電圧を+10%/-20%の範囲で調整可能なトリミング機能も搭載しており、さまざまなアプリケーション要件に柔軟に対応します。保護機能としては、短絡保護(SCP)、過負荷保護(OLP)、過電圧保護(OVP)、過温度保護(OTP)を標準装備しており、高い信頼性と安全性を実現しています。また、本シリーズはIEC/EN 62368-1規格に準拠して設計されています。EMC性能については、外付け部品を使用することでEN 55032 Class Aに適合しており、さらにEN 55035をはじめとする各種EMC規格への適合実績を有しています。
「RP300H-(R)Wシリーズは、さまざまなDC電源システムに対応できる汎用性の高い300W DC/DCコンバータです。ワイド入力電圧レンジ、複数の絶縁オプション、そして柔軟な統合機能を組み合わせることで、高い要求性能が求められるアプリケーション向けの電源設計を容易にします。」と、RECOMのDC/DC製品マネージャーであるJulia Gasperlmayr氏は述べています。