Brick-Schaltregler

4,5-50A
Die Brick-Schaltregler von RECOM decken einen Strombereich von 4,5 bis 50A ab und sind speziell für die nicht isolierte Hochstrom-Wandlung in komplexen PCB-Architekturen ausgelegt. Als entscheidende zweite Stufe in dezentralen Stromversorgungssystemen bieten diese kompakten Schaltregler eine effiziente Point-of-Load-Regelung (PoL) für Prozessoren, FPGAs und Kommunikationsmodule mit hohem Stromverbrauch.

Diese Brick-Buck-Regler bieten eine extrem hohe Leistungsdichte bei standardisierten Abmessungen, wodurch der Platz auf der Leiterplatte optimal genutzt wird und gleichzeitig ein hervorragender Wirkungsgrad gewährleistet ist. Durch den Einsatz fortschrittlicher Wärmemanagementtechniken minimieren diese nicht isolierten Brick-Regler die Wärmeabgabe und gewährleisten so eine stabile Stromversorgung mit hoher Kapazität auch in Umgebungen mit eingeschränktem Luftstrom oder hohen Temperaturen.

Ob für die industrielle Automatisierung oder Hochgeschwindigkeitsnetzwerke – die Hochstrom-Schaltregler von RECOM optimieren die Stromversorgungskette. Mit breiten Eingangsspannungsbereichen und einem optimierten Transientenverhalten schützen die geregelten Brick-Leistungsmodule empfindliche Elektronik und reduzieren gleichzeitig die Systemkomplexität und den Platzbedarf.

Neben erstklassigen Produkten bietet RECOM als globaler Marktführer für seine Industrie-Brick-Regler langfristige Lieferfähigkeit und umfassenden technischen Support. Vergleichen Sie unten unser komplettes Sortiment, um die passende, hocheffiziente Lösung für Ihr Stromversorgungsdesign zu finden.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
    Fokus
    50 9 - 60 0 to 60 THT Half Brick
    2 RECOM | RPMA-4.5 Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    Fokus
    4.5 9 - 53 5 to 30 THT Open Frame Thirty-second Brick
    3 RECOM | RPMA-8.0 Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    Fokus
    8 9 - 53 3.3 to 16.5 THT Open Frame Thirty-second Brick
    4 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Fokus
    10 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins Open Frame Eighth Brick
    5 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Fokus
    40 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Half Brick
    6 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Fokus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Quarter Brick
    7 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    Fokus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Sixteenth Brick

    Häufig gestellte Fragen

    Die Brick-Schaltregler von RECOM sind für die nicht isolierte Spannungsumwandlung bei hohen Strömen in kompakten Stromversorgungssystemen ausgelegt. Die Module finden breite Anwendung in der industriellen Automatisierung, Telekommunikation, Netzwerktechnik und im Embedded-Computing, um eine effiziente Point-of-Load-Regulierung für anspruchsvolle elektronische Lasten zu gewährleisten.
    Der Hauptvorteil liegt in der Effizienz und der Leistungsdichte. Da sie nicht isoliert sind, benötigen sie keinen sperrigen Transformator, wodurch sie einen deutlich höheren Wirkungsgrad (oft über 95%) erreichen. Dies minimiert die Wärmeentwicklung und ermöglicht eine deutlich höhere Stromabgabe (bis zu 50A) bei kompakter, standardisierter Brick-Bauform.
    Nein, die meisten Brick-Schaltregler sind nicht isoliert. Sie sind so konzipiert, dass sie als zweite Stufe in einem Stromversorgungssystem fungieren, indem sie eine vorgeregelte Busspannung (wie 12V oder 48V) aufnehmen und auf die von der Last benötigte präzise Niederspannung herabtransformieren. Wenn Ihre Anwendung eine Sicherheitsbarriere zwischen dem Primäreingang und dem Ausgang erfordert, sollten Sie einen isolierten Brick DC/DC-Wandler verwenden.
    Ja. Die Regler verfügen über fortschrittliche thermische Konstruktionen, um hohe Strombelastungen unter anspruchsvollen Bedingungen bewältigen zu können. Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads geben die Regler nur sehr wenig Wärme ab. In Umgebungen mit eingeschränktem Luftstrom können sie jedoch über ihre standardisierte Grundplatte an einer Kühlplatte oder einem Kühlkörper befestigt werden, um auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen eine stabile Leistung zu gewährleisten.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.