砖式开关稳压器

4.5-50A
RECOM 4.5 50A 砖式开关稳压器专为复杂板级架构下的大电流非隔离电源变换而设计。作为分布式电源系统关键的后级供电单元,这款紧凑型砖式开关稳压器可为高功耗处理器、FPGA 以及通信模块提供高效的负载点(PoL)稳压输出。

该系列砖式降压稳压器采用标准化砖式封装,实现极高功率密度,在保障优异转换效率的同时最大化利用电路板空间。凭借先进热管理设计,此类非隔离砖式稳压器可降低散热损耗,即便在通风受限或高温环境下,依旧能够稳定输出大电流。

无论是工业自动化还是高速网络设备,RECOM 大电流开关稳压器均可简化电源链路设计。产品具备宽输入电压范围与优化的瞬态响应特性,在保护敏感电子器件的同时,降低系统复杂度,缩减板卡占用面积。

作为全球电源领域的领军企业,RECOM 为本系列工业级砖式稳压器提供长期供货保障与完善的技术支持。请查阅下方完整产品列表,找到适配您电源需求的高效率解决方案。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列 电流(A) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
    重点
    50 9 - 60 0 ‐ 60 THT 半砖
    2 RECOM | RPMA-4.5 Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    重点
    4.5 9 - 53 5 ‐ 30 THT 开放框架式1/32砖
    3 RECOM | RPMA-8.0 Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    重点
    8 9 - 53 3.3 ‐ 16.5 THT 开放框架式1/32砖
    4 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    10 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 15 PCB安装引脚 开放框架式1/8砖
    5 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    40 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 Open Frame Half Brick
    6 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    20 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 开放框架式1/4砖
    7 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    20 18 - 75 3.3 ‐ 8, 8 ‐ 24 PCB安装引脚 开放框架式1/16砖

    常见问题

    RECOM 砖式开关稳压器面向紧凑型电源系统,实现大电流非隔离电压变换。该模块广泛应用于工业自动化、电信、网络设备以及嵌入式计算设备,为高负载电子器件提供高效的负载点稳压。
    核心优势在于转换效率与功率密度。由于属于非隔离方案,无需体积庞大的变压器,转换效率可突破 95%;在紧凑的标准砖式封装内,实现更高的输出电流,最高可达 50A。同时发热更少。
    不,绝大多数砖式开关稳压器为非隔离型。用作电源系统的后级单元,接收预稳压母线电压(例如 12V、48V),降压至负载所需的精确低压。若输入侧与输出侧之间需要安全电气隔离,请选用隔离型砖式 DC/DC 转换器。
    可以。该稳压器采用先进散热结构,可在严苛工况下承载大电流负载。凭借高效率特性,自身发热量很低;若处于通风不良环境,可通过标准基板安装冷板或散热器,即便环境温度升高,也可保障稳定工作。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。