Konstantstrom-LED-Treiber

0,3-1,5A
Die hocheffizienten Konstantstrom-LED-Treiber von RECOM zeichnen sich durch weite AC- oder DC-Eingangsspannungsbereiche und eine präzise Regelung für Hochleistungsbeleuchtungen aus. Diese in Gehäuse-, Durchsteck- (THT), Kabel- und SMD-Formaten erhältlichen Treiber unterstützen eine digitale und analoge PWM-Dimmsteuerung von 0–100%, um maximale Flexibilität für moderne Lichtdesigns zu bieten. Das Portfolio umfasst Gehäuse-, vergossene, Open-Frame- und SMD-Versionen, um unterschiedlichen mechanischen und thermischen Anforderungen gerecht zu werden.

Die maximalen Nennströme dieser LED-Treibermodule reichen von 0,3A bis zu 1,5A, bei Ausgangsspannungen bis zu 56V und Eingangsbereichen bis zu 60V. Sie sind für einen langfristig zuverlässigen Betrieb ausgelegt und gewährleisten eine präzise Stromregelung sowie eine effiziente Leistungswandlung in anspruchsvollen Systemen. Zu den Zertifizierungen gehören EN- und UL-Standards, wobei ausgewählte Bahn- und Kabelversionen bis zu IP67 für den Einsatz in rauen Umgebungen und im Außenbereich zertifiziert sind.

Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um schnell den passenden LED-Treiber basierend auf Dimmverfahren, Nennstrom und Umgebungsschutzklasse auszuwählen.
Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Current (A)
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
    Fokus
    10.5 - 37.2 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 35, 3 to 31 THT, Wired DIP, Standard
    2 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Fokus
    18.2, 36.4, 54.6 6 - 60 3 to 52 THT DIP24
    3 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 Wired Standard
    4 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 Wired Standard
    5 RECOM | RACD06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 2 to 12, 2 to 18, 2 to 9 Screw Terminal Standard
    6 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    7 - 7.4 90 - 295 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 Wired Standard
    7 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    12, 13 198 - 264 2 to 19, 2 to 24, 2 to 37 Screw Terminal Standard
    8 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    20, 21, 22 198 - 264 2 to 31, 2 to 40, 2 to 59 Screw Terminal Standard
    9 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 198 - 264 13 to 26, 7 to 13, 9 to 18 Screw Terminal Standard
    10 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12 to 24, 18 to 35, 20 to 40, 9 to 18 Screw Terminal Standard
    11 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18W, Single Output
    18 198 - 264 13 to 26, 18 to 36, 26 to 52, 6.5 to 13, 9 to 18 Screw Terminal Standard
    12 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25W, Single Output
    25 198 - 264 12 to 24, 18 to 36, 25 to 50 Screw Terminal Standard
    13 RECOM | RCD-24/PL Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 32, 2 to 35 SMD (pinless) Open Frame
    14 RECOM | RACD06 Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    NRND
    6 90 - 264 12, 24, 3 to 12 Screw Terminal Standard

    Häufig gestellte Fragen

    Ein LED-Treiber sorgt für eine präzise Konstantstromversorgung von LED-Beleuchtungssystemen. Er wandelt die Eingangsspannung in einen stabilen Ausgangsstrom von 0,3A bis 1,5A um und gewährleistet eine gleichmäßige Helligkeit. Gleichzeitig schützt er LEDs vor Schäden durch Spannungsspitzen.
    Mit einem dimmbaren LED-Treiber lässt sich die Lichtintensität flexibel an unterschiedliche Anwendungen anpassen. RECOM bietet sowohl TRIAC-dimmbare LED-Treiber für AC-Eingänge als auch DC/DC-LED-Treiber mit digitaler PWM- und analoger Dimmsteuerung an. Dadurch steigt nicht nur die Flexibilität der Beleuchtung, sondern auch die Energieeffizienz, da der Stromverbrauch bei reduzierter Helligkeit sinkt.
    LEDs reagieren empfindlich auf Stromschwankungen. Eine Konstantstromregelung stellt sicher, dass unabhängig von Eingangsspannungsschwankungen oder temperaturbedingten Änderungen des Innenwiderstands stets ein konstanter Strom fließt. Dadurch werden Flackern vermieden, eine gleichbleibende Lichtfarbe sichergestellt und die Lebensdauer der LED-Module verlängert.
    Ja. Die LED-Treiber von RECOM wurden für den zuverlässigen Betrieb in industriellen und gewerblichen Anwendungen entwickelt. Das Portfolio umfasst zertifizierte Open-Frame- und vergossene Ausführungen sowie kabelgebundene Modelle mit IP67-Schutzart, die einen zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser für Außenanwendungen und raue Einsatzbedingungen bieten.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.