정전류 LED 드라이버

0.3-1.5A
RECOM의 고효율 정전류 LED 드라이버는 넓은 범위의 AC 또는 DC 입력 전압과 정밀한 전류 제어 기능을 제공해 고성능 조명 시스템에 적합합니다. 케이스형, 스루홀형, 배선형 및 SMD형으로 제공되며 0‑100% PWM 디지털 조광과 아날로그 조광 제어를 지원하여 최신 조명 설계에 높은 유연성을 제공합니다. 제품군에는 케이스형, 포팅형(수지 밀봉), 오픈프레임형 및 SMD형이 포함되어 다양한 기구 및 열 관리 요구사항에 대응합니다.

이 LED 드라이버 모듈은 0.3A~1.5A의 최대 정격 전류, 최대 56V의 출력 전압 및 최대 60V의 입력 범위를 지원합니다. 장기간 높은 신뢰성으로 동작하도록 설계되어 까다로운 시스템에서도 정밀한 전류 제어와 효율적인 전력 변환을 제공합니다. EN 및 UL 규격 인증을 갖추고 있으며, 일부 철도용 및 배선형 모델은 IP67 등급으로 가혹한 환경과 실외에서도 사용할 수 있습니다.

아래 제품표에서 조광 방식, 정격 전류 및 보호 등급에 따라 적합한 LED 드라이버를 빠르게 선정하실 수 있습니다.
Product Category
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation
    Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Current (A)
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
    Focus
    10.5 - 37.2 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 35, 3 to 31 THT, Wired DIP, Standard
    2 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Focus
    18.2, 36.4, 54.6 6 - 60 3 to 52 THT DIP24
    3 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 Wired Standard
    4 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 Wired Standard
    5 RECOM | RACD06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 2 to 12, 2 to 18, 2 to 9 Screw Terminal Standard
    6 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    7 - 7.4 90 - 295 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 Wired Standard
    7 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    12, 13 198 - 264 2 to 19, 2 to 24, 2 to 37 Screw Terminal Standard
    8 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    20, 21, 22 198 - 264 2 to 31, 2 to 40, 2 to 59 Screw Terminal Standard
    9 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9W, Single Output
    9 198 - 264 13 to 26, 7 to 13, 9 to 18 Screw Terminal Standard
    10 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12 to 24, 18 to 35, 20 to 40, 9 to 18 Screw Terminal Standard
    11 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18W, Single Output
    18 198 - 264 13 to 26, 18 to 36, 26 to 52, 6.5 to 13, 9 to 18 Screw Terminal Standard
    12 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25W, Single Output
    25 198 - 264 12 to 24, 18 to 36, 25 to 50 Screw Terminal Standard
    13 RECOM | RCD-24/PL Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 32, 2 to 35 SMD (pinless) Open Frame
    14 RECOM | RACD06 Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    NRND
    6 90 - 264 12, 24, 3 to 12 Screw Terminal Standard

    자주 묻는 질문

    LED 드라이버는 LED 조명 시스템에 정밀한 정전류를 공급하는 데 사용됩니다. 입력 전압을 안정적인 출력 전류(0.3A~1.5A)로 변환하여 밝기를 일정하게 유지하고 전압 스파이크로 인한 LED 손상을 방지합니다.
    조광형 LED 드라이버를 사용하면 환경에 맞게 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다. RECOM은 트라이액 조광을 지원하는 AC 입력 드라이버와 디지털 PWM 및 아날로그 제어를 모두 지원하는 DC/DC 모듈을 제공합니다. 이를 통해 조명 설계의 유연성을 높이고, 최대 밝기가 필요하지 않을 때 소비 전력을 줄여 에너지 효율을 크게 개선할 수 있습니다.
    LED는 전류에 민감한 소자입니다. 정전류 제어는 입력 전압 변동이나 발열로 인한 LED 내부 저항 변화와 관계없이 LED에 일정한 전류가 흐르도록 유지합니다. 이를 통해 깜빡임을 방지하고 발광 색상의 일관성을 유지하며 LED 스트링 전체의 수명을 연장합니다.
    네. RECOM 드라이버는 산업 및 상업 환경에서 높은 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다. 인증된 오픈프레임형과 포팅형 제품을 제공하며, 일부 배선형 모델은 IP67 등급의 방진·방수 성능을 갖춰 실외 또는 가혹한 환경에서도 사용할 수 있습니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.