Bedrahtete AC/DC-Netzteile & Adapter

4-150W
RECOM bietet ein umfassendes Sortiment an bedrahteten AC/DC-Netzteilen mit Universaleingang. Diese wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine Leiterplattenmontage nicht möglich ist oder extreme Platzbeschränkungen eine externe Installation erfordern. Diese kompakten Module bieten eine zuverlässige und effiziente Leistung in der Industrie- und Gebäudeautomation sowie in Medizin- und IIoT-Umgebungen und decken vielseitige Ausgangsspannungen von 3,3V bis 48V ab.

Die bedrahteten Lösungen von RECOM sind für eine einfache Integration konzipiert. Sie vereinfachen die Installation und erfüllen gleichzeitig die relevanten Sicherheits- und EMV-Anforderungen. Je nach Produkt sind abgedichtete Bauformen mit IP-Schutzart für Anwendungen verfügbar, die einen erhöhten Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit erfordern. Ob bei der Nachrüstung bestehender Systeme oder bei platzbeschränkten Installationen wie runden Unterputzdosen – bedrahtete AC/DC-Netzteile bieten zuverlässige Lösungen als eigenständige Einbaukomponenten für die externe Stromversorgung.

AC/DC-Adapter ergänzen das Portfolio um freistehende externe Netzteile für medizinische, industrielle Geräte sowie für Büro- und Netzwerktechnik. Mit 100W bzw. 150W Ausgangsleistung und 12V- bzw. 24V-Ausgängen unterstützen sie einen Eingangsspannungsbereich von 90-264VAC, Konfigurationen der Schutzklasse I oder II sowie verschiedene IEC320-Eingangs- und Ausgangssteckverbinder. Die Adapter erfüllen IEC 60601-1 Ed. 3.2 und die EMV-Anforderungen der 4. Ausgabe für medizinische elektrische Geräte, bieten 2MOPP-Isolation und sind für medizinische Geräte des Typs BF geeignet. Die geringe Leerlaufleistungsaufnahme von unter 0,15W unterstützt eine energieeffiziente externe Stromversorgung.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output Fokus
    (8 Produkte)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output Fokus
    (10 Produkte)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output Fokus
    (5 Produkte)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
    RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W Fokus
    (29 Produkte)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    RECOM | RACA100 Series | AC/DC, 100W, Single Output Coming Soon
    (8 Produkte)
    100 90 - 264 12, 24 4 IEC C8 Inlet/BCP Output Plug, IEC C14 Inlet/BCP Output Plug, IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug External
    RECOM | RACA150 Series | AC/DC, 150W, Single Output Coming Soon
    (4 Produkte)
    150 90 - 264 12, 24 4 IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug External
    RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    (2 Produkte)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
    RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
    (5 Produkte)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
    RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
    (3 Produkte)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
    RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
    (2 Produkte)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)

    Häufig gestellte Fragen

    Bedrahtete AC/DC-Netzteile werden eingesetzt, wenn eine Leiterplattenmontage nicht praktikabel ist oder das Netzteil getrennt von der Hauptelektronik installiert werden muss. Sie eignen sich für die kompakte externe Stromversorgung in Anwendungen wie Industrie- und Gebäudeautomation, Medizintechnik und IIoT-Geräten.
    Bedrahtete AC/DC-Netzteile vereinfachen die Integration und helfen Entwicklern, Platzbeschränkungen auf der Leiterplatte zu umgehen. Je nach Modell bietet das Portfolio unterschiedliche Ausgangsspannungen, Eingangsbereiche, Isolationswerte, Steckverbinderoptionen und Bauformen mit IP-Schutzart für die anwendungsspezifische Integration.
    Bedrahtete AC/DC-Netzteile werden typischerweise in Geräte integriert und über Kabel oder Klemmen angeschlossen. Sie eignen sich damit für die Einbauinstallation, wenn eine Leiterplattenmontage nicht praktikabel ist. AC/DC-Adapter sind freistehende externe Netzteile mit definierten Eingangs- und Ausgangssteckverbindern und bleiben eigenständig zum Endgerät. Das Adapter-Portfolio von RECOM umfasst Modelle mit 100W und 150W, 12V- oder 24V-Ausgängen sowie Eingangsoptionen der Schutzklasse I oder II.
    Das bedrahtete Portfolio umfasst Modelle mit Universaleingang, wobei ausgewählte Produkte Eingangsspannungen bis 305VAC für Systeme mit 277VAC Nennspannung unterstützen. Die AC/DC-Adapter arbeiten im Bereich von 90 - 264VAC und unterstützen damit den Einsatz an gängigen internationalen Netzspannungen.
    Der erforderliche Umgebungsschutz hängt vom ausgewählten Produkt ab. Einige bedrahtete AC/DC-Netzteile sind mit abgedichteten Bauformen mit IP-Schutzart erhältlich, darunter Optionen mit IP65 oder IP68, wenn ein erhöhter Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit erforderlich ist. Die produktspezifische Schutzart sollte immer im jeweiligen Datenblatt geprüft werden.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.