RECOM 提供一系列全面的有线通用输入AC/DC电源,专为无法进行 PCB 安装,或因空间限制极为严苛而需要板外安装的应用而设计。这些紧凑型模块在工业、楼宇自动化、医疗和工业物联网(IIoT)等环境中提供可靠、高效的性能,输出覆盖 3.3V 至 48V 的多种电压。
为便于集成,RECOM 的有线解决方案简化了系统内置安装,同时满足相应的安全与电磁兼容(EMC)合规要求。视产品型号而定,针对需要防尘防潮的应用,可提供密封式 IP 防护等级构造。无论是改造现有系统,还是设计圆形墙盒等空间受限的安装场景,有线AC/DC电源都能提供可靠的板外电源解决方案。
AC/DC适配器补充了该产品组合,为医疗、工业、办公与网络设备提供即插即用的外置独立电源解决方案。产品提供 100W 和 150W 输出功率,以及 12V 或 24V 输出电压,支持 90–264V 交流工作范围、I 类或 II 类配置,并提供多种输入 / 输出连接器选项。这些适配器符合 IEC 60601-1 第 3.2 版及第 4 版医疗电磁兼容要求,提供 2MOPP 隔离,适用于 BF 型医疗设备。其高效的外置电源转换符合能效生态设计标准,不仅满足现行的 DOE VI 能效等级要求,且已提前满足即将实施的 DOE VII 等级。
为便于集成,RECOM 的有线解决方案简化了系统内置安装,同时满足相应的安全与电磁兼容(EMC)合规要求。视产品型号而定,针对需要防尘防潮的应用,可提供密封式 IP 防护等级构造。无论是改造现有系统,还是设计圆形墙盒等空间受限的安装场景,有线AC/DC电源都能提供可靠的板外电源解决方案。
AC/DC适配器补充了该产品组合,为医疗、工业、办公与网络设备提供即插即用的外置独立电源解决方案。产品提供 100W 和 150W 输出功率,以及 12V 或 24V 输出电压,支持 90–264V 交流工作范围、I 类或 II 类配置,并提供多种输入 / 输出连接器选项。这些适配器符合 IEC 60601-1 第 3.2 版及第 4 版医疗电磁兼容要求,提供 2MOPP 隔离,适用于 BF 型医疗设备。其高效的外置电源转换符合能效生态设计标准,不仅满足现行的 DOE VI 能效等级要求,且已提前满足即将实施的 DOE VII 等级。