Es wird nicht empfohlen, Hochleistungs-LEDs mit zwei oder mehr Strings parallel zu betreiben, da Unterschiede in der kombinierten Durchlassspannung jedes Strangs zu einem Ungleichgewicht im Stromfluss führen würden. Wenn mehr Licht benötigt wird, fügen Sie zusätzliche LEDs in Reihe hinzu, damit der Strom und damit die Helligkeit jeder LED konstant bleibt. Nachteilig ist, dass bei langen Strings eine höhere Versorgungsspannung erforderlich ist.
Andererseits ist es zulässig, UV-LEDs und sichtbare Licht-LEDs in einem String zu mischen, solange alle LEDs den gleichen Nennstrom haben, auch wenn sie unterschiedliche Durchlassspannungen besitzen. Dies kann als sichtbare Warnung dienen, dass die UV-LEDs aktiv sind, indem eine weiße oder farbige LED in die Kette aufgenommen wird, und hilft zudem, die Strahlmusterverteilung der LED-Optik deutlicher zu zeigen, damit der Anwendungsbereich besser erkennbar ist.
Welche RECOM-Lösungen gibt es für die UV-Desinfektion?
RECOM bietet eine Vielzahl von UV-LED-Treiberlösungen an, darunter Konstantstromtreiber, dimmbare Treiber sowie kompakte AC/DC-Module, die speziell für UVC-Desinfektionssysteme entwickelt wurden.
RCDE-48 Serie
Die RCDE-48 Serie bietet vorkalibrierte maximale Ausgangsströme von 350mA, 700mA oder 1050mA und eine Eingangsspannung von bis zu 60VDC (ausreichend um bis zu 10 UV-LEDs anzusteuern). Die RCDE-48-Serie ist nicht nur sehr kostengünstig, sondern verfügt auch über einen Dimm-Eingang, der ebenso zum Aktivieren oder Deaktivieren genutzt werden kann (runterziehen, um den Ausgang auszuschalten, offenlassen oder hochziehen, um ihn einzuschalten).