RPMH Schaltregler mit 1.5A Ausgangsstromstärke

RPMH Schaltregler mit 1.5A Ausgangsstromstärke News Bild
RECOM ‘3D Power Packaging®’ ermöglicht höhere Stromstärken der RPMH Schaltregler bei hoher Eingangsspannung

RECOM hat die Stromstärkeklassifizierung seiner RPMH-Baureihe nicht isolierter Schaltregler durch den Einsatz von 3D Power Packaging® bei gleicher Baugröße von 0,5A auf 1,5A erhöht. Die hocheffizienten Bauelemente befinden sich in einem winzigen Gehäuse mit den Abmessungen 12,19 x 12,19 x 3,75mm. Sie besitzen einstellbare Ausgänge für die Nennspannungen 3,3V, 5V, 12V, 15V und 24V. Die Eingangsspannungen aller Modelle können bis zu 60VDC reichen, die Betriebstemperaturen betragen 100°C ohne Derating oder mit Leistungsminderung noch höher.

Die Funktionen umfassen eine Ein-/Aus-Steuerung, eine Fernabfrage, ein Power-Good-Signal sowie umfangreichen Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überspannung. Das Produkt erfüllt mit einem einfachen externen Filter die EMI-Grenzwerte gemäß EN55032 Class B. Die Verbesserungen der Baureihe RPMH-1.5 werden durch die Technik des 3D Power Packaging® von RECOM ermöglicht. Die Modelle haben ein LGA-Gehäuse mit 25 Anschlüssen und sechsseitiger Abschirmung für optimales thermisches und EMV-Verhalten. Es gibt ein Evaluation Board (RPMH-1.5-EVM-1), um Leistung und Funktionen zu testen.

„Wir haben die Stromstärkeklassifizierung unserer RPMH-Baureihe um den Faktor drei erhöht”, sagt Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager bei RECOM. „Diese Verbesserung eröffnet dem Produkt vielfältigere Einsatzbereiche. Der große Eingangsspannungsbereich bis zu 60V ist besonders attraktiv für 48V-Systeme und Anwendungen im Automobilbereich, wo hohe Spannungsspitzen auftreten können”.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-1.5 Series
Fokus
  • Wide Vin 5 to 60VDC
  • High power density (LxWxH = 12.19x12.19x3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to 100°C at full load
  • Efficiency up to 97%, no need for heatsinks
2 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
  • Evaluation platform for RPMH-1.5 Power Modules
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, sequencing and sensing functions