Rutronik Racing powered by RECOM

Rutronik Racing mit RECOM-Motoren
RECOM fühlt sich geehrt, die Nummer eins unter den Stromversorgungsmarken für Rutronik zu sein, einem Elektronikdistributor für hochwertige und komplexe elektronische Komponenten. Seit 2018 ist RECOM Partner des ADAC GT MASTERS Teams Rutronik Racing. Im Jahr 2023 wechselte das Rutronik Racing Team in eine andere Motorsportklasse - den GTWC Europe Endurance Cup. Rutronik Racing wird weiterhin von RECOM unterstützt.

Das Rutronik Racing Team wechselt seinen Hersteller von Audi Sport zu Porsche Motorsport. Damit hat das Team sein Debüt im GT World Challenge Europe Endurance Cup gegeben. Der Rennstall wird zum zweiten Mal als Werksteam mit Porsche Motorsport beim 24h-Programm auf dem Nürburgring antreten. Durch die Teilnahme an diesen Rennen kann Rutronik Racing einen strategischen internationalen Fußabdruck schaffen. Der Schwerpunkt des Rennteams auf internationaler Zusammenarbeit gibt ihm die Möglichkeit, die ABU-bezogene Kommunikation auf weltweiter Ebene zu verbessern. Der GT World Challenge Endurance Cup Kalender bietet einen internationalen Fokus, der den Rutronik-Partnern die Möglichkeit gibt, mit Kunden in ganz Europa in Kontakt zu treten.

Neben dieser Rennsportpartnerschaft ist RECOM stolz darauf, Formula Student Teams, zukünftige Ingenieure und die nächste Generation des Rennsports zu unterstützen. RECOM unterstützt Formula Students teams mit DC/DC-Wandlern für IGBT- und SiC-MOSFET-Anwendungen, die die Power-Sharing-Technologie nutzen und mit konstanter Leistung betrieben werden können.
Anwendungen